[ { "uid": "item_00006GY4", "linkName": "Blog", "url": "http://blog.wago.com.tr/", "target": "_blank", "classAttributes": "share" } , { "uid": "global_footer_contact", "linkName": "İletişim", "url": "/tr/iletişim", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/2086-serisi" }, "headline": "Basma Butonlu PCB Klemensler", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-20246-website-update-Series-2086-new-product-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTAzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzNZUzlvTkdNdk1UQTFOREU1TlRnMU1qa3dOVFF1YW5Cbnw2MTc5NGIxMDIwZWYwODMyYmVmMWY1NWZlOGU2ZTljODY5ODMxOTc5ZmZmMThlYThjZjczZWE5MjNhYWJkODA2" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Sep 06 10:52:18 CEST 2024", "dateModified": "Fri Sep 06 14:52:54 CEST 2024" }

Haberler
Reflow Power ve SPE ile seviye atlayın - Teknik, Ekonomik, Tasarım için Hazır! 2086 Serisi

Oldukça kompakt olan basmalı düğmeli PCB klemens, geniş bir model yelpazesi sunar.

Kullanımı kolay ve çok yönlü, hepsi kompakt bir tasarımda - Push-in CAGE CLAMP® ve basma düğmeli 2086 Serisi PCB Terminal Bloğu.

SİZİN İÇİN FAYDALARI

  • Kompakt cihaz bağlantısı, panel geçişi ve dar alanlar için ideal

  • Push-in CAGE CLAMP®, 0,14 ila 1,5 mm2 arasında yüksüklü katı ve ince telli iletkenlerin push-in sonlandırılmasına olanak tanır

  • SMD ve THR varyantları mevcuttur

  • SMT lehimleme sürecine tam entegrasyon için bant ve makara ambalajında teslimat

Kolay Kullanım ve Esneklik

Kompakt tasarımı ve 0,14 ila 1,5 mm² bağlantı aralığı, 2086 Serisini son derece çok yönlü hale getirir. Katı iletkenler ve yüksüklü ince telli iletkenler sadece ünitenin içine itilerek bağlanabilir. İletken bağlantısı ve birleşme yönü PCB'ye paralel veya dik olabilir; basma düğmesi kablo bağlantısı yönünde hareket eder.

Çeşitli uygulamalarda kullanım

Çift pin aralığının yanı sıra ofset pin aralığı ve 3,5 veya 5 mm pin aralığı ile de mevcut olan PCB terminal bloğu, ısıtma veya havalandırma kontrolörleri gibi cihazlardaki kontrol üniteleri veya kompakt cihaz bağlantısı gibi çeşitli olası uygulamaların önünü açar. Bu, 2086 Serisi PCB Terminal Bloğu için mümkündür çünkü yeniden akış lehimleme için uygundur ve otomatik THR lehimleme veya SMD montajı için kullanılabilir. Bant ve makara ambalajında teslimat, SMT sürecine tam entegrasyon sağlar. Böylece 2086 Serisi PCB Terminal Bloğu, elektronik montaj geliştiricileri için birçok farklı tasarım seçeneğinin önünü açmakta ve cazip bir fiyat-performans oranı sunmaktadır.

İlgili Ürünler

Bu Konu Hakkında Daha Fazla Bilgi

YÜKSELTMENİZİ SEÇİN

PCB klemensleri ve konnektörleri, güvenilir ve emniyetli sinyal iletimi söz konusu olduğunda PCB'nizin baş kahramanlarıdır. Her terminal bloğunda ve her konnektörde gerçek bir kahraman vardır - PCB'nizin özel gereksinimlerine göre uyarlanmıştır. Seçiminiz nedir?

Single Pair Ethernet için WAGO Kolları

PCB bağlantı teknolojisi aracılığıyla veri iletimi, takılabilir konektör arayüzü sorununu çözer.

PCB Klemensler

WAGO, PCB'leri cihaz ortamınıza bağlamak için 0,08 ila 16 mm2 (28-6 AWG) arasında değişen iletkenler için kapsamlı bir PCB klemens yelpazesi sunar. WAGO, 2,5 ila 20 mm (0,098-0,787 inç) arasında metrik veya inç pin aralığı ile uygulamanız için doğru çözüme sahiptir.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

Avantajları ve olası uygulamaları şimdi keşfedin!

WAGO da ki irtibat kişiniz

Vertrieb

Mon-Thu 8 am - 5 pm CET
Fri 8 am - 3 pm CET
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

İlave hizmet teklifleri: