TOPJOB® S Ray Klemensler
Çeşitli endüstriyel uygulamalar ve modern yapı tesisatlarında WAGO'nun TOPJOB® S Ray Klemensleri güvenilir elektrik bağlantılarından daha fazlasını sunarlar. 0,14 ile 25 mm2 (26–4 AWG) arasındaki iletken kesitleri için geniş geçişli ve fonksiyonel klemens ürün gamı, çok sayıda avantaj sunar.
- Her uygulama için doğru aktivasyon modeli: kollu, basma butonlu ve işlem yuvalı.
- Tüm iletken tipleri için üniversal Push-in CAGE CLAMP® Bağlantı Teknolojisi
- Tek damarlı ve örgülü iletkenler ile yüksüklü ince örgülü iletkenlerin içeri ittirilerek bağlanması.
- Tüm birbirine bağlama görevleri için doğru çözüm: sürekli, bitişik, düşürücü, dikey köprüler ve daha fazlası
- Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan sürekli, çok satırlı etiket şeritleri
- Endüstride lider güvenlik özellikleri: dünyadaki neredeyse tüm uygulamalarda tek bir ray klemens sistemi
X-COM®S-SYSTEM Tak-Çıkar Ray Klemensler
WAGO X-COM®S-SYSTEM iki farklı kesitte (2020 ve 2022 Serisi) mevcuttur. TOPJOB® S Ray Klemenslerimiz ve TOPJOB® S Ray Klemens ailesinin oldukça çeşitli aksesuarlarıyla uyumludur.
Avantajları:
- 1,5 mm2'ye (16 AWG) kadar olan iletkenleri genişliği sadece 3,5 mm olan bir klemenste ve 4 mm2'ye (12 AWG) olan iletkenleri genişliği sadece 5,2 mm olan bir klemenste sonlandırın.
- Hızlı kablolama için Push-in CAGE CLAMP®
- Tek damarlı ve örgülü iletkenler ile yüksüklü ince örgülü iletkenlerin içeri ittirilerek bağlanması.
- Aynı kutup sayısına sahip grupları kodlayarak hatalı eşlemeyi engelleyin
- Kilitleme kolları ve burkulmayı önleme plakaları aracılığıyla dişi fişleri emniyete alın