[ { "uid": "item_00006GY4", "linkName": "Blog", "url": "http://blog.wago.com.tr/", "target": "_blank", "classAttributes": "share" } , { "uid": "global_footer_contact", "linkName": "İletişim", "url": "/tr/iletişim", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Bu sayfa üzerinde:
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

Kusursuz Sıkma Gücü ile Yüksek Akımlı, Ray Klemensler: POWER CAGE CLAMP

POWER CAGE CLAMP 35, 50, 95 ve 185 mm2'ye (2, 2/0, 4/0 AWG ve 350 kcmil) kadar olan iletkenler için uygun sıkma gücü sağlar. WAGO'nun yüksek akım, ray klemensleri makine ve ekipman imalatı ile elektrik üretiminde enerji yoğun uygulamalar için idealdir. Bu klemensler Ex e uygulamaları için onaylıdır.

  • Her uygulama için kusursuz: Demiryolu ve denizcilik uygulamaları için olanlar dahil en zorlu gereklilikleri karşılayın
  • Zorlu koşullar için uygun: Sıcağa ve soğuğa dayanıklı – en ağır yükler altında bile
  • Titreşime dayanıklı, bakım gerektirmeyen yaylı bağlantı teknolojisi

DIN Raya Montaj için

WAGO'nun yüksek akımlı, ray klemensleri 6 ile 185 mm⊃2; arasındaki (16 AWG–350 kcmil) bağlantılar için dört boyda mevcuttur. Kumanda panosu aydınlatmasını beslemek veya diğer uygulamalar için daha küçük kesitler, güç fişleri ile bağlanabilir.
  • Kullanımı kolay: Kilitleme tırnağı sıkma birimini el kullanmadan kablolama için açık tuttuğundan bükülmesi zor iletkenler bile kolayca bağlanabilir
  • Hızlı sonlandırma: Zaman gerektiren hazırlıklar yok – halka pabuç veya yüksek gerekmez
  • Her zaman güvenilir: Mükemmel sıkma gücü – teknisyen becerilerinden bağımsız
hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

Montaj Flanşı ile Doğrudan Montaj

WAGO'nun 50, 95 ve 185 mm2 (2/0, 4/0 AWG ve 350 kcmil) kesitler için uygun yüksek akımlı, ray klemensleri bir montaj plakasına doğrudan montaj için flanşlarla da mevcuttur.

  • DIN ray gerekmez: Flanşlarla doğrudan plakanın üzerine monte edin
  • Yüksek-akım klemenslerini blok-blok konnektörleri ile hizalayın ve birleştirin
  • Fonksiyonel toprak için gri-sarı gövdeli model – montaj şasesine temas yoktur
  • Sayısız aksesuarlar: Vidalı flanşlar içeren modeller, ray klemensler ile aynı aksesuarları paylaşır
hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg

Tüm Ürünler

POWER CAGE CLAMP ailesinin çeşitlerini keşfedin.

hochstromklemmen-gruppe_2000x1125px.jpg

Sizin için İlham

Ürün Videosu

Kısa tanıtım: POWER CAGE CLAMP ve kullanımı hakkında her şey.

WAGO da ki irtibat kişiniz

WAGO Türkiye

Tatlısu Mahallesi Arif Ay Sok No 6 34774 Ümraniye - İstanbul
wago-turkiye-iletisim.jpg

İlave hizmet teklifleri:

Okumanız Önerilir

İlgili Konular ve Ürünler

Elektrik Bağlantıları

Ray Klemens Sistemleri

Hızlı montaj, tamamen titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmez: WAGO'nun ray klemens sistemlerin güvenilirliği, endüstride kendini kanıtlamış yaylı bağlantı teknolojisine dayanır.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg