[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Ana sayfa", "item": "https://www.wago.com/tr" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Ürünler", "item": "https://www.wago.com/tr/urunler" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Elektriksel Bağlantı Ürünleri", "item": "https://www.wago.com/tr/elektriksel-baglanti-urunleri" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Tak-Çıkar Konnektörler", "item": "https://www.wago.com/tr/elektriksel-baglanti-urunleri/tak-cikar-konnektorler" }, { "@type": "ListItem", "position": 5, "name": "MCS", "item": "https://www.wago.com/tr/elektriksel-baglanti-urunleri/tak-cikar-konnektorler/mcs" } ] } [{"url":"/urunler","name":"Ürünler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/elektriksel-baglanti-urunleri","name":"Elektriksel Bağlantı Ürünleri","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/elektriksel-baglanti-urunleri/tak-cikar-konnektorler","name":"Tak-Çıkar Konnektörler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/elektriksel-baglanti-urunleri/tak-cikar-konnektorler/mcs","name":"MCS","linkClass":"active","categoryCode":null}]
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS ile Kesintisiz Sistem Kablolaması

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS), kablolama uygulamalarınız için sektörde lider çözümler sağlayan WAGO'nun çok yönlü tak-çıkar bağlantı sistemidir. Sistem yeni ürün serisi içerir (2,5 - 7,62 mm pin aralığı) ve 0,08 ile 10 mm2 (28–8 AWG) arasındaki iletkenleri bağlayarak geniş bir uygulama imkanı sunar.

Avantajlarınız:

  • Kesintisiz sistem kablolaması için çok yönlü tak-çıkar bağlantı sistemi
  • CAGE CLAMP® modelleri için dikey ve yatay aktivasyon ile kolay kablo ön-montajı ve ünite üzerinde kablolama
  • Tek damarlı ve yüksüklü iletkenlerin Push-in CAGE CLAMP® sonlandırması
  • Uygulaması kolay, hatalı eşlemeye karşı %100 koruma
  • Kompakt ve çok yönlü tasarımlar
  • Özelleştirmesi kolay kodlama seçenekleri

Product Overview

Discover the MCS Product Line

MCS MICRO

Uygulama alanından tasarruf edin: WAGO'nun en küçük MCS MICRO Konektörü, 2,5 mm pin aralığında sunulur ve yerin çok önemli olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu konektör 0,08 ile 0,5 mm2 (28–20 AWG) arasındaki iletkenleri sonlandırır.

  • Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı
  • CAGE CLAMP® modelleri için dikey ve yatay aktivasyon ile kolay kablo ön-montajı ve ünite üzerinde kablolama
  • Kablo-kart ve kablo-kablo bağlantıları
  • Özel kodlama seçenekleri
  • 2,5 mm kadar düşük pin aralığı için 320 V'a kadar anma gerilimi
  • THR (Through-Hole Reflow) erkek konektörler otomatik SMT montajı için bant ve makara (tape-and-reel) paketlemeli olarak temin edilebilir

MCS-MICRO_2000x2000px.jpg

MCS MINI

Sinyalizasyon uygulamaları için kompakt konektörler: WAGO'nun kompakt MCS MINI Konektörleri, 0,08 ile 1,5 mm (28–14 AWG) arasındaki iletkenler için 3,5 mm ve 3,81 mm pin aralığında sunulur.

  • Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı
  • Hem dikey hem de yatay CAGE CLAMP® aktivasyonlu modelleri mevcuttur
  • Tek damarlı ve yüksüklü iletkenlerin Push-in CAGE CLAMP® sonlandırması – entegre basma butonlarla
  • Kablo-kart, kablo-kablo, kart-kart ve kart-kablo bağlantıları
  • Özel kodlama seçenekleri
  • THR (Through-Hole Reflow) erkek konektörler otomatik SMT montajı için bant ve makara (tape-and-reel) paketlemeli olarak temin edilebilir
  • Basmalı pinlere sahip modeller PCB'ye lehimsiz bağlantı sağlar
MCS-MINI_2000x2000px.jpg

MCS MINI HD

Çok dar yerlerde yüksek yoğunluklu kablolama: WAGO'nun iki sıralı MCS MINI HD Konektörü, dar yerlerdeki kontrol devresi uygulamaları için (örneğin I/O arayüzleri) için tasarlanmıştır. Bu konektör 3,5 mm pin aralığı ile sunulur ve 0,08 ile 1,5 mm2 (28–14 AWG) arasındaki iletkenler için tasarlanmıştır.

  • Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı
  • Tüm iletken tipleri için üniversal CAGE CLAMP® bağlantısı ve harici işlem yuvaları – kablolu iken bile
  • İki sıralı kutup yerleşimi çok dar yerlerde yüksek yoğunluklu, kablo-kart bağlantılarına imkan sağlar.
  • Opsiyonel kilitleme kolları bağlantının yanlışlıkla çıkarılmasını engeller
  • Özel kodlama seçenekleri
  • Optimum kullanım için orta konumda gerilme azaltma plakaları
  • THR (Through-Hole Reflow) erkek konektörler otomatik SMT montajı için bant ve makara (tape-and-reel) paketlemeli olarak temin edilebilir
MCS-MINI_HD_2000x2000px_1.jpg

MCS MINI SL

Yüksek yoğunluklu kablolama için ultra düşük profil: WAGO'nun MCS MINI SL Konektörü sadece 7,8 mm yüksekliğinde olup 0,2 mm2 ile 1,5 mm2(24–14 AWG) arasındaki kablolar bağlanabilir ve 3,5 mm pin aralığı sunar.

  • Oldukça düşük profil – sadece 7,8 mm
  • Tek damarlı ve yüksüklü iletkenlerin Push-in CAGE CLAMP® sonlandırması – entegre basma butonlarla
  • Kablo-kart bağlantıları
  • İletken girişine paralel test
  • Özel kodlama seçenekleri
MCS-MINI_SL_2000x2000px.jpg

MCS MIDI

İlave güvenlik sunan çok yönlü konektörler: WAGO'nun MCS MIDI Konektörleri 5 mm ve 7,5 mm pin aralığında mevcuttur ve ilave bağlantı güvenliği ve güvenilirliği sunar. Sadece aynı sayıda kutba sahip taraflar bağlanabilir. Özel kodlama seçenekleri hatalı eşlemeye karşı %100 koruma sağlar. Aynı sayıda kutup seçilerek de hatalı eşleme engellenir. 0,08 ile 2,5 mm2 (28–12 AWG) arasındaki tüm iletken tipleri bağlanır.

  • Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı
  • Hem dikey hem de yatay CAGE CLAMP® aktivasyonlu modelleri mevcuttur
  • Tek damarlı ve yüksüklü iletkenlerin Push-in CAGE CLAMP® sonlandırması – entegre basma butonlarla
  • Kablo-kart, kablo-kablo, kart-kart ve kart-kablo bağlantıları
  • Özel kodlama seçenekleri
  • Uzun kontak pinleri ray klemenslere bağlanır
  • Basmalı pinlere sahip modeller PCB'ye lehimsiz bağlantı sağlar
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS MIDI Klasik

Cihaz bağlantıları için standart konektörler: WAGO'nun çok yönlü MCS MIDI Klasik Konektörleri 5, 5,08, 7,5 ve 7,62 mm pin aralıklarında mevcuttur. Bünyesinde yer alan CAGE CLAMP® bağlantısı 0,08 ile 2,52 mm⊃2; (28–12 AWG) arasındaki tüm iletken tipleri için uygundur. Kilitleme kolları veya vidalı flanşlarla donatılan konektörler, yanlışlıkla çıkarılmayı engelleyerek güvenli bağlantılar sağlar.

  • CAGE CLAMP® modelleri için dikey ve yatay aktivasyon ile kolay kablo ön-montajı ve ünite üzerinde kablolama
  • Tek damarlı ve yüksüklü iletkenlerin Push-in CAGE CLAMP® sonlandırması – entegre basma butonlu veya butonsuz
  • Tek bir konektörde pin aralığında kayba neden olmayan grup şeklinde dişi konektör yerleşimi
  • Kablo-kart, kablo-kablo, kart-kart ve kart-kablo bağlantıları
  • Özel kodlama seçenekleri
  • Uzun kontak pinleri ray klemenslere bağlanır
  • Opsiyonel gerilme önleme plakaları veya gövdelerle mekanik güçlendirmeli
  • THR (Through-Hole Reflow) erkek konektörler otomatik SMT montajı için bant ve makara (tape-and-reel) paketlemeli olarak temin edilebilir