[ { "uid": "item_00006GY4", "linkName": "Blog", "url": "http://blog.wago.com.tr/", "target": "_blank", "classAttributes": "share" } , { "uid": "global_footer_contact", "linkName": "İletişim", "url": "/tr/iletişim", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

WINSTA® ile Mükemmel
Tak-Çıkar Elektrik Tesisatı

WINSTA®, bina tesisatının yüksek taleplerine göre uyarlanmış takılabilir bağlantı sistemidir. Hızlı, kolay ve güvenilir bağlantı sağlamak için elektrik tesisatını takılabilir hale getirir. Bu, gemi yapımı, demiryolu mühendisliği ve endüstri gibi diğer uygulamalar için de geçerlidir.

Sizin İçin Faydaları:

  • Yanlış eşleşmeye karşı korumalı ve bakım gerektirmez
  • Katı iletkenlerin doğrudan takılabilir bağlantısı için push-in CAGE CLAMP® yay basınçlı bağlantı teknolojisi
  • Her türlü gereksinimi karşılamak için çok çeşitli fiş ve prizler, geçmeli cihaz konektörleri, PCB konektörleri, dağıtım konektörleri, önceden monte edilmiş kablolar ve dağıtım kutuları
  • Minimum ürün boyutu
  • Net, özelleştirilmiş bileşen tanımlaması için işaretleme ve renk kodlaması

Tak-Çıkar Elektrik Tesisatı

Ürüne Genel Bakış

WINSTA® Tak-Çıkar Bağlantı Sisteminin Çok Yönlülüğünü Keşfedin

Alan Sınırlı Olduğunda: WINSTA® MINI

Çok sınırlı alana sahip elektrik tesisatı: Kompakt tasarımları sayesinde bu serinin bileşenleri, örneğin LED ışıklar ve kontrol donanımlarında görülebileceği gibi minyatürleştirme eğilimiyle uyumludur.

Sizin İçin Faydaları:

  • İletken kesit aralığı: 1,5 mm2'ye (16 AWG) kadar
  • Nominal akım: 16 A
  • WINSTA® MINI özel işaretleme ile ölçüm ve kontrol teknolojisi gibi özel uygulamalar için özel bileşenler
  • PCB bağlantısı için 4,4 mm kutup aralığına sahip kompakt takılabilir konektörler de
winsta-mini_2000x2000px.jpg

Maksimum Olasılıklar İçin: WINSTA® MIDI

Hızlı, güvenilir, hatasız elektrik tesisatı için en geniş bileşen çeşitliliği - artık esneklik ve özel çözümlerle çok çeşitli gereksinimleri karşılayabilirsiniz.

Sizin İçin Faydaları:

  • İletken kesit aralığı: 4 mm2'ye (12 AWG) kadar
  • Nominal akım: 25 A
  • Papatya dizimi veya ortak bağlantı için kutup başına iki iletken bağlantısı
  • Opsiyonel müşteriye özel markalama ve akıllı markalama aksesuarları sayesinde net tanımlama
  • Ek değişken kodlaması mümkün
  • 2 ila 7 kutuplu versiyon
  • Evrensel Linect® Aydınlatma Bağlantı Sistemi ve WINSTA® Linect® T-Konnektör ile takılabilir aydınlatma bağlantısı
winsta-midi_2000x2000px.jpg

Daha Fazla Güç İçin: WINSTA® MAXI

Zorlu bağlantılar için güçlü takılabilir konnektör: Bu fişler özellikle güç beslemesi için uygundur, bu da onları örneğin WINSTA® Dağıtım Kutusunda kullanım için ideal hale getirir.

Sizin İçin Faydaları:

  • Uzun kablo uzunluklarında minimum voltaj düşüşü
  • WINSTA® Dağıtım Kutusu ile kombinasyon için ideal
  • Yüksek akım taşıma kapasitesi - özellikle güç beslemesi için uygundur
winsta-boxen_2000x2000px.jpg

Çok Çeşitli Uygulamalar İçin: WINSTA® Kutuları

WINSTA® kutuları çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Örneğin, WINSTA® Dağıtım Kutusu, SMI aracılığıyla birden fazla güneşlik sürücüsünün kontrolünü ve DALI ışıklarının bağlantısını destekler. Sistem kutusu, büyük ölçekli dağıtım kutularının yanı sıra küçük kontrolörler ve anahtarlama çözümleri uygulamanıza olanak tanır. Proje hizmetimiz, müşterinin özel gereksinimleri temelinde WINSTA®'nın özel planlamasını ve üretimini sunar.

Sizin İçin Faydaları:

  • Takılabilir çıkışlara sahip kompakt çözüm
  • WINSTA® kutuları sayesinde merkezi, net bir şekilde organize edilmiş elektrik tesisatı
  • WINSTA® Dağıtım Kutuları kendi kendine montaj için de mevcuttur
  • WINSTA® Sistem Kutusu: TS-35 adaptörü sayesinde DIN-ray montajlı bileşenler monte edilebilir
winsta-boxen_2000x2000px.jpg

Tam Uyumlu Çözümler İçin: WINSTA®Sisteminden Kablo Montajları

Kablo tertibatları, WINSTA® takılabilir konnektör portföyündeki birçok aile için mevcuttur. Katalog yelpazesi halihazırda farklı kablo tipleri ve uzunluklarından oluşan geniş bir yelpaze içermektedir. Buna ek olarak, gerektiğinde özel çözümler oluşturulabilir, tam olarak belirli bir uygulamaya göre uyarlanabilir. Müşteriye özel çözüm teslimat sırasında kuruluma hazırdır ve kolay, doğrudan tak ve çalıştır yaklaşımıyla kuruluma entegre edilebilir.

Sizin İçin Faydaları:

  • Kuruluma hazır: şantiyede hızlı ve kolay kurulum
  • Daha az atık: hassas montaj çözümleri kablo israfını önler
  • Zaman tasarrufu: sahada başka kablo işlemeye gerek yok

Yuvarlak Kanallar ve Borular için: WINSTA® RD

Dairesel konektörler, örneğin prefabrik ev inşaatlarında boş kanallara kurulum için idealdir. Yuvarlak şekilleri sayesinde, bu ailenin monte edilmiş kabloları uygun boyuttaki deliklere ve tesisat borularına kolayca sığar.

Sizin İçin Faydaları:

  • İletken kesit aralığı: 2,5 mm2'ye (14 AWG) kadar
  • Nominal akım: 16 A / 20 A
  • Kolay tak ve çalıştır bağlantısı için 17,5 mm dış çapa sahip 3 ve 4 kutuplu önceden monte edilmiş kablo portföyü
  • Adaptör aracılığıyla duvar prizleri gibi bileşenlerin elektrik tesisatına takılabilir entegrasyon
winsta-rund_2000x2000px.jpg

Standartlaştırılmış Veri Yolu için: WINSTA® KNX

KNX, LON® ve ETHERNET gibi bina ve endüstriyel otomasyonda standartlaştırılmış veri yolu sistemleri için çözüm

Sizin İçin Faydaları:

  • 50 V'a kadar ekstra düşük gerilimler için
  • Nominal akım: 3 A
  • Kompakt tasarım, standartlaştırılmış arayüz
  • Yanlış eşleşmeye karşı koruma ile özelleştirme için iki kodlama
winsta-knx_2000x2000px.jpg

Maksimum Esneklik İçin: WINSTA® IDC

Örneğin zemin altı kutuları, 1,5 mm2 ila 16 mm2 arasındaki düz kablolar ve WINSTA®MIDI ve WINSTA® KNX takılabilir konektörlerle birleştirilebilen ilgili bağlantı bileşenleri aracılığıyla çalıştırılır.

Sizin İçin Faydaları:

  • Kutup başına bir dönüşle, WINSTA® IDC besleme veya tap-off modüllerini ilgili düz kablonun herhangi bir noktasına güvenilir bir şekilde bağlayabilirsiniz.
  • Bus ve güç hatları için veya tek bir kabloda birleştirilmiş bus ve güç için uygundur
  • Kullanışlı yalıtım deplasmanlı bağlantı (IDC) teknolojisi sayesinde kablo kesintisi olmadan kolay kurulum
winsta-idc_2000x2000px.jpg

Broşür: Takılabilir Kurulum ile Planlama

Planlanabilir elektrik tesisatları, giderek dijitalleşen inşaat endüstrisinde (Yapı Bilgi Modellemesi olarak adlandırılır) giderek daha önemli hale geliyor - bu da takılabilir elektrik tesisatı kavramına aşina olmak için yeterli bir neden. Yeni Magalog'umuzda (dergi/katalog karışımı) bu konu ve WINSTA® Takılabilir Bağlantı Sistemimiz hakkındaki en önemli bilgileri özetledik. Sistemin nasıl çalıştığını, ideal kullanım alanlarını, özel uygulamaların neye benzediğini ve başka hangi hizmetlerden yararlanabileceğinizi öğrenin. İyi eğlenceler!

Özel Çözümünüzü Şimdi Talep Edin!


Kendi süreçlerinizi optimize etmek için tavsiye ve araçlara ek olarak, özel çözümünüzü sizin için ve sizinle birlikte bir kontrolör veya edge cihaz üzerinde planlıyoruz.

Bize ulaşın!

Uygulamanız için Özel Çözümler
Enerji, bina ve sanayi sektörleri için özel bir kontrol kabini veya bir yazılım çözümü olması fark etmez.
Pratik çözüm sağlayıcı Tek bir kaynaktan entegre çözümler Büyüyen standart ve özel donanım ve yazılım çözümleri için ölçeklenebilirlik
MM-173765_3d_wago_solutions_2000x1125_.jpg

Yeni Ürünler

WAGO'dan Linect® Arayüzlü Yeni Aydınlatma Bağlantı Kutusu

Aydınlatma Tasarımında Daha Fazla Özgürlük

Günümüzde, modern LED ışıkların içinde uygun saha kablolama klemensleri için genellikle yeterli alan yoktur. WAGO'nun artık bir çözümü var: Linect® arayüzlü aydınlatma ve elektrikli ekipman için yeni bağlantı kutusu, ışığın dışına kolayca takılabilir. Bu, yaratıcılık için daha fazla alan bırakır ve elektrikçiler için bağlantı sürecini kolaylaştırırken, aynı zamanda ışığı kirletici maddelerden ve tozdan korur, çünkü artık bağlamak için açılması gerekmez.

Sizin İçin Faydaları:
Kutu dışında 5 × 2,5 mm2'ye kadar iletken kesitleri için geniş montaj alanı
Entegre Linect® arayüzü ve geleneksel bağlantı için konektör
WINSTA® ile takılabilir bina kurulumu veya geleneksel kurulum için uygundur

Ürün Numaraları:
899-8013/000-101
899-8035/000-101

WINSTA® ile İlgili Diğer Konular

Müşteri Uygulamaları

Tak-çıkar konnektör sistemlerinin kullanıldığı çözümlerin pratikte nasıl göründüğünü görmek ister misiniz? Burada, tak-çıkar bina tesisatı ile uygulanan WINSTA® projelerini içeren önemli noktalardan bir seçki bulacaksınız. Tak-çıkar elektrik tesisatının çok yönlülüğünü keşfedin!

building_referenz_squaire_2000x1125.jpg

WINSTA® Sistemi İş Ortakları

WINSTA® elektrik tesisatını hızlı, güvenli ve hatasız hale getirir. Birçok tanınmış şirket elektrik tesisatı için bağlantı sistemimize güvenmektedir ve WINSTA® bağlantılarını portföylerine entegre etmişlerdir. Sistem ortaklarımıza genel bir bakış için buraya tıklayın.

SSS - Siz Sorun, Biz Yanıtlayalım

Fişe takılabilir elektrik tesisatı hakkında pek çok soru alıyoruz. Bunların çoğunu önceden yanıtlamak kolaydır. Aşağıdaki listede belirli bir soruya tıklayarak yanıtları alın.

Broşür: WINSTA® Takılabilir Bağlantı Sistemi

Takılabilir bağlantı sistemimizi tanıyın! Bu broşürde WINSTA® ürünlerimize genel bir bakış sunulmakta ve özellikle fayda sağladıkları uygulamalar vurgulanmaktadır.

mm-181574_gwa_winsta_infomaterial_steckverbindersystem-60290916_2000x1125.jpg

Broşür: Takılabilir Kurulum ile Planlama

Planlanabilir elektrik tesisatları, giderek dijitalleşen inşaat endüstrisinde (Yapı Bilgi Modellemesi olarak adlandırılır) giderek daha önemli hale geliyor - bu da takılabilir elektrik tesisatı kavramına aşina olmak için yeterli bir neden. Yeni Magalog'umuzda (dergi/katalog karışımı) bu konu ve WINSTA® Takılabilir Bağlantı Sistemimiz hakkındaki en önemli bilgileri özetledik. Sistemin nasıl çalıştığını, ideal kullanım alanlarını, özel uygulamaların neye benzediğini ve başka hangi hizmetlerden yararlanabileceğinizi öğrenin. İyi eğlenceler!

Poster: Bir Bakışta WINSTA®

Yazdırın ve asın - ayrıntılı WINSTA® posterimizle, eşleşen parça listeleri de dahil olmak üzere en önemli kurulum kurulumlarını elinizin altında bulundurursunuz.