Ray Klemensleri
Push-in CAGE CLAMP® güvenilirliğini içeren TOPJOB® S Tesisat Ray Klemensleri, geniş bir kesit aralığına sahip olup tüm yapı uygulamaları için doğru klemensi sunar. TOPJOB® S, artan ve her geçen gün değişen yapı şartları için hazır olma güvencesi sağlar.
- Push-in CAGE CLAMP® tek damarlı, örgülü ve yüksüklü iletkenlerin üniteye tek hareketle bastırılarak bağlanmalarını sağlar
- Çok fonksiyonlu köprü yelpazesi (örneğin kademeli, kesintisiz ve aşağı atlamalı öprüler)
- Etiket şeritleri aracılığıyla üç satırlı özel etiketleme net bir görünüm sağlar – kablolu iken bile
- Maksimum elektrik güvenliği için en yüksek akım taşıma kapasitesi
- Standartlara (örneğin E-CHECK) uygun yalıtım direnci ölçümü
- Hızlı, güvenli yalıtım direnci ölçümü için test fişi adaptörü – cihazları korurken aynı zamanda %50'ye kadar test süresinden tasarruf sağlar
- Basit, münferit anahtarlama ünitesi genişletme ve dönüştürme

Aydınlatma Konektörleri
WAGO'nun aydınlatma konektörleri, tek damarlı ve ince örgülü iletkenler arasında ideal bağlantı sağlar. EN 60998'e göre bağımsız ekipman olarak onaylandıklarından dolayı WAGO'nun aydınlatma konektörleri, tek damarlı ve ince örgülü iletken arasında bağlantı gereken neredeyse tüm ev uygulamaları ve benzer yapı tesisatlarında kullanılabilir.
- Tek damarlı iletkenleri ince örgülü iletkenlere kusursuz bağlayın.
- Basit, aletsiz kablolama – baş üstü işler için özellikle yardımcı
- Esnek iletkenli cihazları sabit tesisatlara (örneğin panjur motorları) bağlamak dahil çok sayıda uygulamayı destekler

Tüm İletken Tipleri için Birleştirme Konektörleri
İnterkom sistemi kablolamasından elektrikli fırınlara kadar: Farklı iletken tiplerini bağlamak, WAGO'nun kompakt 221 Serisi Birleştirme Konektörleri ile hızlı ve kolay.
- Tüm iletken tiplerini hazırlamadan bağlayın
- Her türlü iletken tipini ve boyutunu bir araya getirin
- Aletsiz sonlandırmalar için kullanımı kolay işlem kolu
- 32 A'e kadar yüksek akım taşıma kapasitesi
- Montaj taşıyıcısı sayesinde dağıtım uygulamaları için kusursuz

Ex Uygulamalar için WAGO 221 Serisi Konnektörler
Bağlantı kutusu, armatür ve elektronik cihaz üreticileri için yeni tasarım olanaklarını keşfedin.
AVANTAJLAR:
- Kullanımı kolay: Kolu yukarı çekin, bir iletken yerleştirin ve kolu tekrar aşağı itin
- 2, 3 ve 5 telli konektörlerde mevcuttur
- İki varyant, birçok uygulama:
221 Serisi 4 mm2 varyantı, 0,14 - 4 mm2 arasındaki ince telli iletkenlerin yanı sıra 0,2 - 4 mm2 (24–12 AWG) arasındaki tek ve çok telli iletkenleri barındırır. 221 Serisi 6 mm2 varyantı, 0,5 ila 6 mm2 (20–10 AWG) aralığındaki tüm iletken tiplerini birbirine bağlar. - Standartlara uygun kurulum için montaj taşıyıcısı
- 275 V veya 440 V çalışma voltajları
- Özel taşıyıcılar mümkündür

Buatlar için PUSH WIRE® Konektörler
Ürün gamımız geniş bir kesit aralığını destekler: 243 Serisi MICRO PUSH WIRE® Konektörler küçük çaplar için (örneğin düşük gerilimli tesisatlar) özel olarak tasarlanmıştır. 2273 Serisi, 2,5 mm2'ye (14 AWG) kadar olan tek damarlı iletkenleri bağlar; 773 Serisi 4/6 mm2'ye (12/10 AWG) kadar olan iletkenleri bağlar.
- Kompakt boyut
- Tek damarlı iletkenleri içeri ittirerek sonlandırma ile hızlı kablolama
- Aletsiz iletken sonlandırma
- Montaj taşıyıcısı sayesinde dağıtım uygulamaları için kusursuz
- Tekrar kullanılabilir
- İletkenin uygun sokulduğunu gözle doğrulamak için saydam gövde