Ürün no. 706-3340/302-100Sistem kablosu; Schneider Modicon M340 için; 2 x 16 dijital giriş veya çıkış; Uzunluk: 1 m; İletken kesiti: 0,14 mm²1 of 4 Sistem kablosu; Schneider Modicon M340 için; 2 x 16 dijital giriş veya çıkış; Uzunluk: 1 m; İletken kesiti: 0,14 mm²Lütfen bekleyin...Alışveriş sepetine ekleVeri sayfası oluşturKarşılaştırYer işareti Sistem kablosu; Schneider Modicon M340 için; 2 x 16 dijital giriş veya çıkış; Uzunluk: 1 m; İletken kesiti: 0,14 mm²Lütfen bekleyin...Alışveriş sepetine ekleVeri sayfası oluşturKarşılaştırYer işareti