{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kontrolör BACnet/IP",
"description" : "<p>750-830 BACnet / IP Kontrol Cihazı, WAGO I / O Sistemini BACnet protokolüne bağlar</p><p>ve DIN EN ISO 16484-5'e göre B ‐ BC BACnet cihaz profilini destekler.</p><p>Kontrolör aşağıdaki üç fonksiyonu sağlar:</p><ul><li>1. Yerel sunucu: Her kanalda, kontrolöre bağlı dijital/analog giriş ve çıkış modülleri için uygun BACnet nesneleri otomatik olarak üretilir.</li><li>2. Uygulama sunucusu: Desteklenen diğer BACnet nesneleri IEC -61131‐3 programlama ortamı ile oluşturulabilir.</li><li>3. Uygulama istemcisi: İstemci fonksiyonu kullanılarak nesneler ve özelliklerine diğer BACnet aygıtları tarafından erişilebilir. </li></ul><br/><p>BACnet/IP ağlarına erişim kontrolörün RJ-45 arayüzü ile sağlanır.</p><p>Entegre RS-232 arayüzü harici cihazlarla iletişim için kullanılır. Kontrolör ayrıca RS-232 arabirimi aracılığıyla bir MODBUS RTU bağımlısı olarak adreslenebilir.</p><p>750-830 Kontrolörün uygulama programlaması IEC 61131-3 uyumludur.</p><p>Denetleyici çoklu görev yeteneğine sahiptir, pil destekli, gerçek zamanlı bir saate sahiptir ve 32 bit CPU'yu temel alır.</p><br/><p>Web tabanlı uygulamalar için dahili bir sunucuda HTML sayfaları oluşturulabilir.</p><br/>BACnet ağlarının başlatılması ve yapılandırılması, WAGO BACnet Konfiguratör'ün Windows yazılımı kullanılarak gerçekleştirilir.",
"mpn" : "750-830",
"sku" : "750-830",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ",
"gtin13" : "4045454636401",
"category" : "Kontrolör",
"url" : "https://www.wago.com/tr/kontroloer/kontroloer-bacnet-ip/p/750-830"
}