{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kontrolör BACnet/IP; ECO",
"description" : "750-831 BACnet / IP Kontrol Cihazı, WAGO I / O Sistemini BACnet protokolüne bağlar. ve DIN EN ISO 16484-5'e göre B ‐ BC BACnet cihaz profilini destekler. Diğer BACnet aygıtlarıyla BACnet/IP üzerinden haberleşir.<br/><p>Kontrolör aşağıdaki üç fonksiyonu sağlar:</p><ul><li>1. Yerel sunucu: Her kanalda, kontrolöre bağlı dijital/analog giriş ve çıkış modülleri için uygun BACnet nesneleri otomatik olarak üretilir.</li><li>2. Uygulama sunucusu: Desteklenen diğer BACnet nesneleri IEC 61131‐3 programlama ortamı ile oluşturulabilir ve BACnet ağının kullanımına sunulabilir.</li><li>3. Uygulama istemcisi: İstemci fonksiyonu kullanılarak nesneler ve özelliklerine diğer BACnet aygıtları tarafından erişilebilir.</li></ul><br/><p>İki ETHERNET arabirimi ve entegre bir anahtar, fieldbus'ın bir hat topolojisinde kablolanmasına izin vererek, anahtarlar veya hub'lar gibi ek ağ cihazlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Her iki arayüz de otomatik anlaşmayı ve Otomatik MDI (X) özelliğini destekler.</p><p>DIP anahtarı, IP adresinin son byte'ını konfigüre eder ve IP adresi ataması için kullanılabilir.</p><p>Entegre bir Web sunucusu, kontrolörün durum bilgilerini görüntülerken kullanıcıya yapılandırma seçenekleri sağlar.</p><p>IEC 61131-3 programlanabilir kontrolör çoklu görev yeteneğine sahiptir ve kapasitör destekli bir RTC'ye sahiptir. </p><p>1 MB veri belleği mevcuttur.</p><p>750-831 Kontrolör, çıkarılabilir hafıza kartı yuvası ile donatılmıştır. Aygıt parametrelerini veya dosyaları (örneğin boot dosyaları) bir kontrolörden diğerine aktarmak için hafıza kartı kullanılabilir. Hafıza kartına FTP üzerinden ulaşılabilir ve ek sürücü olarak kullanılabilir.</p><p>750-831/000-002 Kontrolörler maksimum 256 BACnet nesnesini destekler.</p>BACnet ağlarının başlatılması ve yapılandırılması, WAGO BACnet Konfiguratör'ün Windows yazılımı kullanılarak gerçekleştirilir.",
"mpn" : "750-831/000-002",
"sku" : "750-831/000-002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000220002d469000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzBOQzh4TXprNU9UYzNNalF3TVRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNakl3TURBeVpEUTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhMDIwNGQ2ODdmMWZmMjA5NWE1YTI4NzlkMTYyYTg4ZDI5YTliODU2ZWJkYjJmNzA3MTRjNTI2NzdmYWJjZjc",
"gtin13" : "4055143408417",
"category" : "Kontrolör",
"url" : "https://www.wago.com/tr/kontroloer/kontroloer-bacnet-ip/p/750-831_000-002"
}