{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kontrolör ETHERNET; 3. nesil; SD kart yuvası; Telekontrol teknolojisi; Aşırı",
"description" : "<p>ETHERNET Denetleyicisi, WAGO I / O Sistemi ile bağlantılı olarak ETHERNET ağları içinde programlanabilir bir kontrolör olarak kullanılabilir. </p><p>Kontrolör, 750/753 Serisinde bulunan tüm dijital, analog ve özel modülleri destekler ve 10/100 Mbit/s'ya kadar olan veri hızları için uygundur.</p><p>İki ETHERNET arabirimi ve entegre bir anahtar, fieldbus'ın bir hat topolojisinde kablolanmasına izin vererek, anahtarlar veya hub'lar gibi ek ağ cihazlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Her iki arayüz de otomatik anlaşmayı ve Otomatik MDI (X) özelliğini destekler. </p><p>DIP anahtarı, IP adresinin son byte'ını konfigüre eder ve IP adresi ataması için kullanılabilir.</p><p>Kontrolör, endüstri ortamlarında kullanılmak üzere hem MODBUS/TCP hem de EtherNet/IP'yi destekler. IT ortamlarına (örneğin HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP) kolay entegrasyon için çok sayıda standart ETHERNET protokolünü destekler. </p><p>Telekontrol uygulamaları için 750-880/040-001 Kontrolör IEC 60870-5-101/-103-104, IEC 61850-7 ve IEC 61400-25 iletişim protokollerini destekler.</p><p>Entegre bir Web sunucusu, denetleyicinin durum bilgilerini görüntülerken kullanıcı yapılandırma seçenekleri sağlar.</p><p>IEC 61131-3 programlanabilir kontrolör çoklu görev yeteneğine sahiptir ve kapasitör destekli bir RTC'ye sahiptir. </p><p>1 MB veri belleği mevcuttur.</p><p>750-880 Kontrolör, çıkarılabilir hafıza kartı yuvası ile donatılmıştır. Aygıt parametrelerini veya dosyaları (örneğin boot dosyaları) bir kontrolörden diğerine aktarmak için hafıza kartı kullanılabilir. Hafıza kartına FTP üzerinden ulaşılabilir ve ek sürücü olarak kullanılabilir.</p><p></p><p><b>Cihaz, aşağıdakiler sayesinde aşırı ortamlarda kullanım için idealdir:</b></p><ul><li>Geniş sıcaklık aralığı</li><li>Darbe gerilimlerine ve elektromanyetik girişime yüksek bağışıklık</li><li>Yüksek titreşim ve şok mukavemeti</li></ul>",
"mpn" : "750-880/040-001",
"sku" : "750-880/040-001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001700025243000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjIzfGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyaGhZaTh4TXprNU9UY3pORFU0TnpReU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBeU5USTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFmNjYwYzI4MDBiNWYyYjZkNTRlMjEwN2YyZDRmMzg2ZDVhODlmNGEzYjFjOTgzMWI1NDUyMTYwYWQwZmZhZjM",
"gtin13" : "4050821827184",
"category" : "Kontrolör",
"url" : "https://www.wago.com/tr/kontroloer/kontroloer-ethernet/p/750-880_040-001"
}