{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kontrolör ETHERNET; 3. nesil; SD kart yuvası; Medya Yedekliliği",
"description" : "<p>WAGO I / O Sistemi ile bağlantılı olarak, ETHERNET Denetleyici, hızlı ve güvenli ortam yedekliliği gerektiren ETHERNET ağlarına hizmet eder. Kontrolör, 750/753 Serisinde bulunan tüm dijital, analog ve özel modülleri destekler ve 10/100 Mbit/s'ya kadar olan veri hızları için uygundur.</p><p>Ortam yedekliliği, denetleyicinin iki farklı IP adresi (iki MAC kimliği dahil) aracılığıyla erişilebilen iki ayrı ağda çalıştırılmasıyla sağlanır. Ayrı kanallar arasında çapraz iletişim mümkün değildir. İki ayrı ETHERNET arayüzü iki iletim yolunun yedekli olarak bağlanmasını sağlar (hub veya switch gerekmez). Her iki arayüz de otomatik anlaşmayı ve Otomatik MDI (X) özelliğini destekler. DIP anahtarı, her iki varsayılan IP adresinin son byte'ını konfigüre eder ve IP adresi ataması (DHCP, BootP) için kullanılabilir.</p><p>Medya yedekleme kontrolörü, ETHERNET ağlarında MODBUS / TCP üzerinden fieldbus iletişimi için tasarlanmıştır. Ayrıca çok çeşitli standart ETHERNET protokollerini (HTTP, BootP, DHCP, DNS, FTP) destekler.</p><p>Entegre bir Web sunucusu, denetleyicinin durum bilgilerini görüntülerken kullanıcı yapılandırma seçenekleri sağlar.</p><p>IEC 61131-3 programlanabilir kontrolör çoklu görev yeteneğine sahiptir ve kapasitör destekli bir RTC'ye sahiptir. </p><p>1 MB veri belleği mevcuttur.</p><p>Bellek genişletme için, 750-885 Denetleyici, çıkarılabilir bir bellek kartı yuvası ile donatılmıştır.</p>",
"mpn" : "750-885",
"sku" : "750-885",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001600011aba000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaGlPUzh4TXprNU9UQXpPVFEwTnpBM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBeE1XRmlZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEwOTI1YzJhYTc0YWNlOWI0ZGVhZjA2YTIzMTA2Yzg5MGQ4Y2FlOTFlOTczNmMyNGNkYWJkNDQ5YzY3NTQwNmE",
"gtin13" : "4050821572206",
"category" : "Kontrolör",
"url" : "https://www.wago.com/tr/kontroloer/kontroloer-ethernet/p/750-885"
}