{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kontrolör KNX IP",
"description" : "<p>Bu kontrolör aynı anda en fazla iki KNX mantık aygıtını içerebilir.</p><ul><li>1. WAGO I / O Sistemiyle bağlantılı olarak KNX IP Denetleyicisi, KNX IP ağları içinde kullanıcı tarafından programlanabilen bir uygulama denetleyicisi olarak kullanılır. Kontrolör, 750/753 Serisinde bulunan tüm dijital, analog ve özel modülleri destekler. 10/100 Mbit / sn veri aktarım hızlarına izin verir ve IEC 61131-3'e göre programlanabilir. Her türlü KNX nesnesi (EIS/DPT), programlama aracı ile oluşturulabilir. Hazır fonksiyon bloklarını da içeren kütüphaneler, programlamak için WAGO internet sitesinde mevcuttur. Denetleyici maksimum 253 iletişim nesnesini ve ayrıca 254 grup adresini ve 254 ilişkilendirmeyi destekler. Desteklenen DPT'ler: Tümü (KNX standardı 03_07_02 Veri Noktası Türleri V1.0'a göre).</li><li>2. KNX / EIB / TP1 Modülü ile birleştirildiğinde, 750-849 KNX IP Kontrol Cihazı, bir IP omurgası (ETHERNET) üzerinde yönlendirici olarak çalışır. Yönlendirici işlevselliği için IEC uygulaması gerekmez.</li></ul><p>Her iki aygıtta WAGO ürün veritabanı kullanılarak ETS3/4'de devreye alınır ve ayarlanır. Yazılım, konfigürasyon için otomatik olarak yüklenen ve açılan bir eklenti içerir. </p><p>KNX IP Kontrolörü entegre 2‐port 10/100 Mbit/s switch içerir ve ilave ağ bileşenleri olmadan kolay hat yapısı oluşturulmasına imkan tanır. Seri olarak bağlanabilecek maksimum kontrolör sayısı 20'dir.</p><p>Web tabanlı uygulamalar için dahili sunucu mevcuttur.</p><p>Kontrolör 512 KB program belleği, 256 KB veri belleği ve 24 KB tutma belleği sağlar. Çoklu görev yeteneğine, pil yedeklemeli, gerçek zamanlı saate sahiptir ve 32-bit CPU tabanlıdır. Kontrolör kontrol görevleri için (MODBUS, KNXnet/IP) ya da sistem yönetimi ve arıza teşhisi için (HTTP, BootP, DHCP, DNS, AutoIP, SNTP, FTP, SNMP ve SMTP) için çok sayıda farklı uygulama protokolü sunar.</p><p>KNX IP Kontrolörü tarafından desteklenen KNX/EIB/TP1 Modül (750‐646) sayısı uygulamadan bağımsızdır.</p>",
"mpn" : "750-849",
"sku" : "750-849",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ",
"gtin13" : "4045454633073",
"category" : "Kontrolör",
"url" : "https://www.wago.com/tr/kontroloer/kontroloer-knx-ip/p/750-849"
}