{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kontrolör PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telekontrol teknolojisi; Aşırı",
"description" : "<p>PFC200 Kontrol Cihazı, modüler WAGO I / O Sistemi için kompakt bir PLC'dir. Ağ ve fieldbus arayüzlerinin yanı sıra kontrolör, 750/753 Serisinde bulunan tüm dijital, analog ve özel modülleri destekler. </p><p>İki ETHERNET arayüzü ve entegre switch, hat topolojisi kablolamaya olanak tanır. </p><p>Entegre Web sunucusu kullanıcıya konfigürasyon seçenekleri sunarken PFC200 durum bilgisini gösterir.</p><p>Proses endüstrisi ve bina otomasyonunun yanı sıra PFC200'ün tipik uygulamaları standart makine ve ekipman kontrolünü (örneğin ambalaj, şişeleme, üretim sistemleri, tekstil ve metal-ahşap işleme makineleri) kapsar.</p><p>IEC 61131-3'e göre programlama</p><ul><li>WAGO-I/O-PRO V2.3 ile programlanabilir</li><li>Doğrudan WAGO I/O modül bağlantısı</li><li>2 x ETHERNET (ayarlanabilir), RS-232/485 </li><li>RT-Preempt patch'e sahip Linux işletim sistemi </li><li>CODESYS veya Web Tabanlı Yönetim arayüzü üzerinden konfigürasyon </li><li>Bakım gerektirmez</li></ul><p>Cihaz, aşağıdakiler sayesinde aşırı ortamlarda kullanım için idealdir:<br/></p><ul><li>Geniş sıcaklık aralığı</li><li>Darbe gerilimlerine ve elektromanyetik girişime yüksek bağışıklık</li><li>Yüksek titreşim ve şok mukavemeti</li></ul>",
"mpn" : "750-8202/040-001",
"sku" : "750-8202/040-001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001d000217d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyaGxOaTh4TXprNU9EZ3hOREV6TkRNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNV1F3TURBeU1UZGtOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxZGY4MTgxOTAwMGFmOWUxNWMwOGQ5ZWU0YThkZDc4MjgxNzMwYzczMDJhZjg2YjMxZDY4N2Y4ZDY2MGRlOGU",
"gtin13" : "4055143297943",
"category" : "Kontrolör",
"url" : "https://www.wago.com/tr/kontroloer/kontroloer-pfc200/p/750-8202_040-001"
}