[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Konular

Üstün Kalite ve Güvenilirlik için Laboratuvar Testleri

Klemensler, dünyanın her yerinde kullanım için belirli standartları karşılamalı ve test belgeleri almalıdır.

Bu gereklilikler her üretici firma için geçerlidir. WAGO, standartları yükseltmek ve ürünleriyle daha fazla güvenilirlik sunmak için de kendi testlerini yapmaktadır. Ürünler farklı mekaniksel, elektriksel ve iklimsel test süreçlerinden geçirilirler; bunlardan birkaçını örnek olarak sunacağız.

Daha Fazla Güvenlik için:

  • Çekme testi
  • Titreşim testi
  • Şok testi
  • Bükülme gerilmesi altında gerilim düşme testi

WAGO Test Laboratuvarı

Başka bir ifade ile WAGO ürünleri hem Avrupa pazarında hem de dünyanın her yerinde çok çeşitli uygulamalarda güvenli ve güvenilir bir şekilde kullanılabilir. Geliştirme safhasından başlayarak buna çok önem veriyoruz. Bunun bir sonucu olarak teknik verilerin sağlanmasını ve doğruluğumu temin ederken dünyanın her yerindeki müşterilerimiz ve kullanıcılar için en önemli öncelikler olan yüksek düzeyde ürün güvenliği ve güvenilirliğini tasdik ederek sunabilmekteyiz.

Test laboratuvarımız 22 Aralık 2009'da DIN EN ISO/IEC 17025'e göre Alman Akreditasyon Kurumu (Deutsche Gesellschaft für Akkreditierung GmbH) tarafından akredite edilmiştir.

Çekme Testi (EN 60947-7-1, EN 60998-2-2'ye göre)

Çekme kuvveti testinde, bir iletken sıkma biriminden çıkana kadar çekilir.
Terminaller, yalnızca standart çekme kuvveti kat be kat aşıldıktan sonra çıkma olacak şekilde tasarlanmıştır.

Titreşim Testi (IEC/EN 60068-2-6'ya göre)

Uygulamaya bağlı olarak, örneğin demiryolu (EN 61373'e göre) veya denizcilik (GL, LR, DNV'ye göre), titreşimlerin uzun vadeli etkilerinin elektrik bağlantılarını ayırıp ayırmadığını belirlemek için çeşitli test gereklilikleri vardır. Test numunesi, elektrodinamik bir titreşim sisteminde üç eksende farklı yüklere maruz bırakılır. Test sırasında titreşim genliği, ivmesi ve özellikle frekansı değişir. Belirli müşteri gerekliliklerini karşılamak için test değerleri standart değerlere göre birkaç kat artırılır.

Şok Testi (IEC/EN 60068-2-27'ye göre)

Şok testi, test numunesine sürekli titreşimler yerine tekli şokların uygulanması dışında titreşim testine çok benzerdir. Şok testleri genellikle örneğin 11 ms süreyle 20 g ivme şeklinde uygulanır. Özel gerekliliklere yönelik testlerde genellikle çok daha yüksek değerler gerekir ve bu testler de laboratuvarımızda yapılır. Örneğin tek katlı TOPJOB®S Ray Klemensler, 500 g'ye kadar şok testlerinden geçmektedir.

Bükülme Gerilmesi altında Gerilim Düşme Testi (EN 60947-7-1, EN 60999-1'e göre)

Bükülme gerilmesi altında gerilim düşme testi, sıkma birimi üzerinde mekanik gerilmeyi simüle eder. Gündelik kullanımda bu gerilme montaj sırasında oluşabilir, örneğin elektrik teknisyeni belirli bir bileşene ulaşmak için bağlı iletkenleri bir tarafa ittirdiğinde. Bağlı bir iletkeni hareket ettirirken sıkma biriminin kalitesi, gerilim düşmesinin ölçülen değerinin sürekli istikrarlı olması ile doğrulanabilir.

WAGO'da Kalite

Ayrıntılarıyla Belgeler ve Onaylar

Yönetmelikler ve Düzenlemeler

Güvenliğiniz için Standartlar

Onaylandı: Tüm WAGO ürünleri yasal gerekliliklerle kendi katı standartlarımızı karşılıyor. Belirli normlar hakkında sizi bilgilendirmekten mutluluk duyarız.

kontakt_support_ce-kennzeichnung_2000x1500.jpg
WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri:

Our Responsibility

Better for Everyone

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1500.jpg
Kariyer

Çalışanlarımıza Bağlılık

WAGO insan odaklı bir yaklaşıma sahiptir. İstihdam uygulamaları için aldığımız çok sayıda ödül, bunu doğrulamaktadır. Çeşitli işe giriş ve kariyer seçenekleri sunmaktayız.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Kariyer
Dijitalleşme

Geleceği Güvenceye Alma ve Şekillendirme

Dijitalleşmeden kurtulmak mümkün değil. İşte bu nedenle dijitalleşmeyi doğru miktarda ve doğru hızda teşvik etmek çok önemli. WAGO, uzmanlığı, araçları, çözümleri ve yoğun tutkusu ile yardımcı olabilir.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Dijitalleşme