Konular
LonWorks® ile Kolay Otomasyon

LonWorks®, bina otomasyonu için açık ve birlikte çalışabilir bir sistem olup esnek topolojisi ve sistemler arası fonksiyonları ile öne çıkmaktadır.

Kısaca LonWorks®:

  • Bina otomasyonu için açık sistem
  • Esnek topoloji ve sistemler arası fonksiyonları
  • Standart iletişim
  • LNS tabanlı ağ yönetim araçları kullanılarak basitleştirilmiş devreye alma
  • Farklı iletim medyası kullanımı, örneğin bükümlü çift kablolar, güç besleme sistemi, fiber optik veya IP.

Basitçe LON®

LON®, "Yerel İşletim Ağı (Local Operating Network)" anlamındadır ve genellikle bina otomasyonunda kullanılan bir fieldbus standardını ifade eder. ISO/IEC 14908'e göre standart bir teknoloji olan LonWorks®, tüm pazar katılımcıları tarafından kullanılabilir. Sensörler, aktüatörler ve kontrolörler arasında bir ayrım yapılır. Veri alışverişi olay güdümlüdür. Yüksek karmaşıklığı nedeniyle LonWorks®, bina otomasyonunda çok sayıda uygulama için uygundur (örneğin erişim kontrolü, HVAC sistemleri, yangın alarmları, aydınlatma veya asansör kontrolleri).

Bina Otomasyonunda LonWorks®

LonWorks®, cihazların (düğümler) LonTalk® protokolü kullanılarak bus üzerinden haberleştikleri bir dağıtık otomasyon sistemidir. İletişim protokolü her türlü donanım yapısında ve açık standart olarak uygulanabilir olup farklı üreticilerin LonWorks® ürünlerinin birbirleri ile haberleşmelerine olanak tanır.

Münferit düğümlerin kendi zekaları bulunur ve farklı programları neredeyse birbirlerinden bağımsız olarak çalıştırırken diğer bölgelerdeki cihazlara bilgi sağlar. Sonuç, çeşitli karmaşıklıklarda neredeyse her türlü ağ bağlantısı seçeneği için çok sayıda fonksiyon içeren esnek komple bir sistem. Bu genellikle bina otomasyonunda kullanılır. Entegre sistemde tüm görevler, teknoloji açıklıkları olmadan birlikte çalışabilir cihazlarca ele alınır.

LON® Modülünün Avantajları:

  • Esnek uygulamalar için konfigüre edilebilir LonMark® uyumlu ağ arayüzü (249 ağ değişkeni)

  • Yer tasarrufu sağlayan kurulum için sadece 12 mm modül genişliğinde kompakt gövde

  • Serbest programlama ve çeşitli WAGO-I/O-SYSTEM 750 arayüzleri olağanüstü uygulama esnekliği sağlar
  • Kolay konfigürasyon ve etkin mühendislik işi akışı sayesinde zamandan tasarruf edin

WAGO ve LonWorks®

WAGO'nun LON® Modülü, 750 Serisi Kontrolörlere ve I/O Modüllerine LonWorks® aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde bağlanır. Serbestçe konfigüre edilebilir ağ arayüzü 249'a kadar değişkeni yönetebilir. WAGO'nun 753-648 LON® Modülü, LonWorks® saha cihazlarını WAGO 750 I/O-SYSTEM'e bağımsız bir şekilde bağlar. Desteklenen protokollere (örneğin BACnet IP, KNX IP, DALI veya SMI) çok sayıda arayüz, maksimum esneklik sağlar. İlaveten, I/O modülünün sadece 12 mm genişliğindeki kompakt gövdesi olağanüstü yer tasarrufu sağlar.

lonworks_systemgrafik_b170925_01_2000x1125.jpg

LonWorks® Sistem Grafikleri

WAGO'dan LonWorks® Ürünleri

LON® I/O Modülü (753-648)

WAGO'nun LON® I/O Modülü, 750 Serisi Kontrolörlere ve I/O Modüllerine LonWorks® aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde bağlanır. Serbestçe konfigüre edilebilir ağ arayüzü 249'a kadar değişkeni yönetebilir.

WAGO'nun 753-648 LON® Modülü, LonWorks® saha cihazlarını WAGO-I/O-SYSTEM 750'e bağımsız bir şekilde bağlar. Desteklenen protokollere (örneğin BACnet IP, KNX IP, DALI veya SMI) çok sayıda arayüz, maksimum esneklik sağlar. Farklı LonWorks® cihazlarıyla, 32-bit kontrolör ve 750 Serisinin diğer komponentleriyle birlikte çeşitli konfigürasyonlar mümkündür. İlaveten, modülün sadece 12 mm genişliğindeki kompakt gövdesi olağanüstü yer tasarrufu sağlar. Serbestçe konfigüre edilebilir ağ arayüzü 249'a kadar değişkeni yönetebilir – daha fazla esneklik ve verimlilik için!

Avantajları:

  • Esnek uygulamalar için konfigüre edilebilir LonMark® uyumlu ağ arayüzü (249 ağ değişkeni)
  • Yer tasarrufu sağlayan kurulum için sadece 12 mm modül genişliğinde kompakt gövde
  • Serbest programlama ve çeşitli WAGO-I/O-SYSTEM 750 arayüzleri olağanüstü uygulama esnekliği sağlar
  • Kolay konfigürasyon ve etkin mühendislik işi akışı sayesinde zamandan tasarruf edin
lonworks_p_ur_0753_0648_000_xx_2000x2000.jpg

WAGO LON® Konfigürasyon Aracı

LON® Konfigürasyon Aracı, I/O modüllerinin programlanmasını ve işletmeye alınmasını hızlı ve kolay hale getiren WAGO-I/O-PRO programlama ve görüntüleme yazılımının bir parçasıdır. Konfigürasyon aracı, kontrolör konfigürasyonundan doğrudan başlatılabilir. WAGO 753-648 LON® FTT I/O Modülü ile LonWorks® ağı arasındaki arayüz tanımlanabilir. LonWorks® ağının çalıştırılmasını ve temsili için IEC-61131-3 program blokları, WAGO I/O projesinde otomatik olarak oluşturulur. Ek olarak LON® Konfigürasyon Aracı, her türlü LonWorks® ağ yönetim aracında sorunsuz ağ arayüzü entegrasyonu sağlayan "Harici Arayüz Dosyasını (External Interface File)" (XIF) üretir.

Avantajları:

  • Mühendislik süreci ve devreye alma için basit ve sorunsuz iş akışı
  • Serbestçe programlanabilir uygulamalar için LonWorks® arayüzünü tanımlarken yüksek değişkenlik
  • LonMark® uyumlu nesneler ve profiller aracılığıyla diğer üreticilerin LonWorks® ürünleriyle birlikte çalışabilme
  • WAGO LON® konfigürasyon aracını indirin: Konfigürasyon aracı, WAGO-I/O-PRO'nun bir bileşenidir.
lonworks_screen_steuerungskonfigurator_2000x2000.jpg

Bu da İlginizi Çekebilir

Bina Otomasyonu için Başka Ürünler

Otomasyon Teknolojisi

Ölçüm, kontrol ve düzenleme: WAGO'nun otomasyon teknolojisi ve ilişkili yazılım geleceğe hazırdır ve zaman tasarrufu sağlar.

automation_2000x1500.jpg