[ { "uid": "item_00006GY4", "linkName": "Blog", "url": "http://blog.wago.com.tr/", "target": "_blank", "classAttributes": "share" } , { "uid": "global_footer_contact", "linkName": "İletişim", "url": "/tr/iletişim", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/16-portlu-enduestriyel-ethernet-switch" }, "headline": "16 Portlu Endüstriyel Ethernet Switch", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/16-port-industrial-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGlaQzlvTVdVdk1UQTBNamt5T1RVek5qSXdOemd1YW5CbnxiYzNjNjkyOGRkNzk1ZjAwNzhmNGRhYzQ0MzhlM2Q5YjAyZmM4MDIzYjllNWZiMjk5ODQyNzJlMmU2NDE1MTJj" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jul 29 16:32:46 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:22:19 CET 2024" }

Haberler
Geleceğe Güvenle Bağlanın: WAGO'nun Yeni 16 Portlu Endüstriyel Switch'i

Endüstri ve yapı sektöründe ağ bağlantılarına yönelik büyüyen trend, daha fazla sayıda ETHERNET portuna sahip daha da güçlü switch'ler gerektirmektedir. WAGO'nun yeni 16 Portlu Endüstriyel Switch'i (852-1106) ideal çözümdür.

852-1102 16 Portlu Switch tarafından sağlanan özellikler söze gerek bırakmıyor: 1 Gbit yüksek veri hacmi ile uç ortam koşullarında kullanıma uygunluğu büyük bir uygulama yelpazesi sağlıyor. Yedekli güç beslemesi ve arızaların net gösterimi için alarm röleleri de aynı derecede önemli ve kesintisiz veri iletişimi sağlıyor. Switch aynı zamanda kolayca konfigüre edilebiliyor ve takılabiliyor; küçük ve orta ölçekli ağlar için ideal.

Öne Çıkan Teknik Özellikler:

  • 16 ETHERNET portu, 10/100/1000 Mbps otomatik görüşme
  • Geniş sıcaklık aralığı: -40 … +70°C
  • Yedekli DC güç beslemesi: 12 … 60 V
  • Arıza gösterimi için alarm röleleri
  • PROFINET Uyumluluk Sınıfı A'yı (IEEE 802.1p) destekler

Avantajlarınız:

  • Yüksek port yoğunluğu ve dar genişlik
  • 1 Gbit aktarım hızı sayesinde yüksek veri hacmi
  • Geniş sıcaklık aralığı sayesinde uç ortam koşulları için uygun
  • Enerji Tasarruflu Ethernet (EEE) ile enerji tasarrufu
  • Yedekli güç beslemesi nedeniyle kesintisiz ağ işletimi
  • Önceliklendirilen ETHERNET paketleri
  • Aşırı gerilim koruması sayesinde yüksek elektrik gerilimleri durumunda güvenlik

Ürüne genel bakış

Enerji Tasarruflu ve Etkin

WAGO'nun 16 Portlu Endüstriyel Switch'i "Enerji Tasarruflu Ethernet" standardını karşılar. IEEE-802.3az standardına uygun olarak enerji tüketimi, ağdaki yüke göre otomatik olarak ayarlanır. Bu sayede 16 port yalnızca veri iletimi sırasında güç tüketir. Enerji tasarrufunun yanı sıra kolay switch kurulumu ve konfigürasyonu, işletmeye alma için gerekli süreyi kısaltır.

Avantajlarınız:

  • Yüksek port yoğunluğu ve dar genişlik
  • 1 Gbit aktarım hızı sayesinde yüksek veri hacmi
  • Geniş sıcaklık aralığı sayesinde uç ortam koşulları için uygun
  • Enerji Tasarruflu Ethernet (EEE) ile enerji tasarrufu
  • Yedekli güç beslemesi nedeniyle kesintisiz ağ işletimi
  • Önceliklendirilen ETHERNET paketleri
  • Aşırı gerilim koruması sayesinde yüksek elektrik gerilimleri durumunda güvenlik

WAGO Industrial Switches

Secure Data Communication

Redundant, stable network solutions that are also economical: With switches from WAGO, reliable data distributors are ready for your machines and systems.


buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg
WAGO da ki irtibat kişiniz

WAGO Türkiye

Tatlısu Mahallesi Arif Ay Sok No 6 34774 Ümraniye - İstanbul
wago-turkiye-iletisim.jpg

İlave hizmet teklifleri:

This May Also Interest You

Compatible with Our Industrial Switches

Product Overview

Ürüne Genel Bakış

SFP Modülleri

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

Güç Kaynağı Modülleri

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

Aksesuarlar: Konektörler

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

Arayüz Modülleri

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg

Bu da İlginizi Çekebilir

Diğer WAGO Ürünleri

Elektrik Bağlantıları

Hızlı, güvenli ve bakım gerektirmeyen bağlantılar için: Tüm iletken tipleri için ortağınız WAGO. Sunduğumuz ürünler, ray klemens sistemleri ve tesisat ve yerinde kablolama klemenslerinden tak-çıkar konektörler ve geçiş komponentleri ile PCB bağlantılarından etiketleme çözümlerine kadar uzanır.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg
Ürünler

Endüstriyel Switch'ler ile Güvenli Veri İletişimi

Aynı zamanda ekonomik yedekli, kararlı ağ çözümleri: WAGO switch'lerle makineleriniz ve sistemleriniz için güvenilir veri dağıtıcıları hazır.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg