buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Dokunmatik Paneller

WAGO'nun dokunmatik panelleri (İnsan-Makine Arayüzü panelleri) makine ve sistemlerin çalıştırılabilirliğini iyileştirmekle kalmaz aynı zamanda olağanüstü bir tasarım ve ileri teknoloji de sunar.

WAGO Dokunmatik Panellerle Avantajlarınız:

  • Güçlü HMI paneller ürün gamı
  • Makine, sistem ve kontrol teknolojisi uygulamaları için veri işleme ve izlemeyi kolaylaştırır
  • Etkin işletme ve pratik özellikler sayesinde karmaşık otomasyon sistemleri ile uğraşırken daha fazla güvenilirlik
  • Fan yok

e!DISPLAY Web Panelleri

e!DISPLAY, WAGO'nun CODESYS ile zorlu görselleştirme görevleri için rezistif dokunmatik ekranlı yüksek performanslı HMI ekranıdır. Gelişmiş özelliklerinin yanı sıra WAGO'nun web paneli ince, kullanıcı odaklı bir tasarım sunar.
Avantajları:

  • Web tabanlı görselleştirme için rezistif dokunmatik ekranlı yüksek performanslı HMI ekranı
  • Dört ekran boyutu mevcuttur (çapraz uzunluk): 10,9 cm (4,3″), 14,5 cm (5,7″), 18,0 cm (7,0″) ve 25,7 cm (10,1″)
  • CODESYS 2 ve e!COCKPIT (CODESYS 3 tabanlı) üzerinden modern görselleştirme
  • HTML5 gibi yeni teknolojileri destekler
  • PFC200 ve PFC100 Kontrolörlerle birleştirildiğinde yüksek performanslı otomasyon çözümleri
e!DISPLAY is WAGO's high-performance HMI display with a resistive touchscreen for demanding visualization tasks with CODESYS

PERSPECTO® Kontrol Panelleri

WAGO'nun kontrol panelleri tam CODESYS runtime özelliklidir. CODESYS geliştirme ortamı CODESYS'de tam uygulama programlamaya izin verir. Mevcut projeler hemen hemen komple dönüştürülebilir ve yükseltilebilir.

Avantajları:

  • PLC fonksiyonu, IEC 61131 uyumlu CODESYS ortamını temel alır.
  • Beş dilde programlanabilir
  • Sadece programlama değil – WAGO-I/O-PRO yazılımı offline simülasyon, fieldbus konfigürasyonu, tarif yönetimi de sağlar
  • Entegre web sunucusu da içerir
WAGO's Control Panels feature full CODESYS runtime. The CODESYS development environment allows full application programming in CODESYS. Existing projects can be almost entirely converted and upgraded.