[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Ana sayfa", "item": "https://www.wago.com/tr" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Ürünler", "item": "https://www.wago.com/tr/urunler" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Otomasyon Teknolojisi", "item": "https://www.wago.com/tr/otomasyon-teknolojisi" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Endüstriyel Ethernet Switch'ler", "item": "https://www.wago.com/tr/otomasyon-teknolojisi/endustriyel-ethernet-switchler" } ] } [{"url":"/urunler","name":"Ürünler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/otomasyon-teknolojisi","name":"Otomasyon Teknolojisi","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/otomasyon-teknolojisi/endustriyel-ethernet-switchler","name":"Endüstriyel Ethernet Switch'ler","linkClass":"active","categoryCode":null}]
2000-buehne-industrial-switches-2000x2000.jpg

Endüstriyel Switch'ler

WAGO'nun switch ürün yelpazesi, olağanüstü elektrik ve mekanik özellikler sağlarken ETHERNET ağ altyapınızda ölçeklendirilebilirlik sağlar.

Bu sağlam switch'ler endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır ve IEEE 802.3, IEEE 802.3u ve IEEE 802.3ab ile tam uyumludur.

Ürüne Genel Bakış

Ağ Çözümünüz için Endüstriyel Switch'ler

Industrial Eco Switches

Economical and Compact

  • For small- to medium-sized networks
  • Rugged design
    - DIN-rail adapter and metal housing
    - Surrounding air temperature (operation): −40 … +70 °C
  • Auto-negotiation and auto-crossing for easy network creation and extension
  • Gigabit versions for high data throughput
  • Transmission of power and data via ETHERNET connection with Power over Ethernet (PoE+)

industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Endüstriyel Switch'ler

Çok yönlü
  • Yedekli güç kaynağı
  • DIP switch üzerinden alarm kontağı konfigürasyonu
  • SFP modülleri kullanımı
  • Sağlam tasarım
    - DIN taşıyıcı ray adaptörü ve metal gövde
    - Ortam çalışma sıcaklığı: -40 °C … +70 °C
  • Alarm kontağı: Birincil ve ikincil güç kaynaklarının izlenmesi
  • ETHERNET portlarının izlenmesi
  • PLC veya uzak I/O'lar üzerinden sinyalizasyon
industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

Industrial Managed Switch

With integrated encryption function

  • 128-bit encryption (GCM-AES) of the data packets on layer 2 (MAC layer) on two ports
  • Port-specific authentication per IEEE802.1X
  • Secure switch and Web browser configuration (https) or SNMPv3
MM-2265_New_Products_WAGO9087_2000x2000.jpg

Your Benefits with WAGO Switches

  • Kullanılabilirlik, Yedeklilik
    WAGO'nun endüstriyel switch'leri kesintisiz veri iletimi sağlayan yedekli güç kaynağı ve değiştirilebilir ring yedeklilik özelliğine sahiptir. 20 ms'nin altındaki kısa toparlanma süresi ile Xpress Ring, işlem güvenilirliğinizi artırır. Makinelerinizin ve sistemlerinizin verimliliği ve ağ kullanılabilirliği daima sağlanır. İletişim bağı yedekliliğinin yanı sıra switch'lere, bir alarm rölesi kullanılarak izlenebilen yedek güç kaynağı da entegre edilmiştir. Güç kaynağı arızalansa bile iletişim kesilmez.
  • Gelişmiş Güvenlik Fonksiyonları
    Yönetilebilir switch'ler kapsamlı güvenlik fonksiyonlarını (örneğin MAC Sınırlama, Port Güvenliği) destekler. Bu, IEEE 802.1x'e uygun olarak siber saldırılara karşı ilave veri akışı kontrolü ve sistem koruması, IGMP gözetlemesi ile yayın ve bant genişliği sınırlaması sağlar.
  • Modüler ve Genişletilebilir
    Değiştirilebilir SPF modülleri, switch'leri farklı fiber optik kablo (FOC) ve ilgili gereken mesafe ve fiberlere adapte eder. Çok modlu ve tek modlu fiber optik kablolarda 80 km'ye kadar mesafeler için SFP modülleri mevcuttur. Bakır ve fiber optik kabloların kusursuz kombinasyonu ile çok sayıda gereksinime hazırlıklı olursunuz.
  • Entegre Fonksiyon Takibi
    İzleme ve hata bildirimi için yönetilebilir switch, e-posta alarmı ve SNMP trap gibi yapılandırılabilir fonksiyonlara sahiptir. İlaveten tüm switch'ler (ECO versiyonları hariç) potansiyelsiz alarm kontağı üzerinden ayrı ayrı portları veya güç kaynağını izleyebilir. Bu fonksiyonu yapılandırmak için bir DIP switch kullanılır.
  • Farklı Çalışma Modları
    Yönetilmeyen switch'ler doğrudan tak-kullan kullanımı için idealdir. Yönetilebilir switch'ler, uygulama için IP filtreleme gereken veya telgrafların ek yorumlama gerektirdiği uygulamalarda kullanılabilir.
  • Ethernet üzerinden Güç (PoE+)
    ETHERNET kablosu üzerinden güç besleme ve veri aktarımı: Ethernet üzerinden Güç (PoE+) IP ağı üzerinden switch'lere bağlanan cihazlar için ayrı güç beslemesi bağlantısını ortadan kaldırır. (Daha fazla bilgi)

Industrial Eco Switches

Economical and Compact

  • Space-saving and easy to install
  • Rugged design
    - DIN-carrier rail adapter and metal housing
    - Ambient operating temperature: -40 … +70 °C
  • For small to medium data networks
  • Auto-negotiation and auto-crossing for easy network creation and extension
  • Gigabit versions for high data throughput
  • Transmission of power and data via ETHERNET connection with Power over Ethernet (PoE+)
industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Endüstriyel Switch'ler

Çok yönlü

  • Yedekli güç kaynağı
  • DIP switch üzerinden alarm kontağı konfigürasyonu
  • SFP modülleri kullanımı
  • Sağlam tasarım
    - DIN taşıyıcı ray adaptörü ve metal gövde
    - Ortam çalışma sıcaklığı: -40 °C … +70 °C
  • Alarm kontağı: Birincil ve ikincil güç kaynaklarının izlenmesi
  • ETHERNET portlarının izlenmesi
  • PLC veya uzak I/O'lar üzerinden sinyalizasyon
industrial-switches-0852-0103-1102-1106-2000x1500.jfif

Yeni Ürünler

Anahtarda Siber Güvenlik

New Industrial Managed Switch with Integrated Encryption

Cybersecurity is an important trend in building automation (BA). With WAGO’s new industrial managed switches, users can easily increase the security of their BA applications. This innovation integrates cybersecurity functions: Data packets are protected with 128-bit encryption on two ports. This makes it possible to integrate secure data transmission into an existing network – regardless of the protocol and without changes in the application.