[ { "uid": "item_00006GY4", "linkName": "Blog", "url": "http://blog.wago.com.tr/", "target": "_blank", "classAttributes": "share" } , { "uid": "global_footer_contact", "linkName": "İletişim", "url": "/tr/iletişim", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/kablosuz-ethernet-ağ-geçidi" }, "headline": "Kablosuz ETHERNET Ağ Geçidi", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/Wireless-Ethernet-Adapter-758-918-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzYxNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhOUzlvWlRFdk1UQTBNamt6TlRFeU16RTFNVGd1YW5Cbnw3Y2VjZjI4YjFjMWQ3NDVkMTk2OTIzYTU0OGU3YTA5YjJmZDc3OTcxNGNjZjFiMWQ5NDRlOGU4YjZkMDA0ZTI4" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jul 29 16:35:55 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:22:17 CET 2024" }

Haberler
Yeni Bluetooth®'lu Kablosuz ETHERNET Ağ Geçidi

Kablosuz veri iletimi her geçen güç daha da popüler hale gelmektedir. Bu teknolojinin başlıca avantajı, çoğu durumda kablo döşenmesini ortadan kaldırırken ağ kurulumunu hızlandırmasıdır.

WAGO'nun yeni 758-918 Kablosuz ETHERNET Ağ Geçidi, makine ve ekipman uygulamalarında kablosuz veri iletimi için idealdir. Dahili yönlü bir anten içeren ve IP65 koruma sınıfı sunan bu dayanıklı cihaz, doğrudan sahada örneğin bir makineye monte edilebilir. Opsiyonel harici antenli modeli, kumanda panosu veya zayıf alışlı yerlerde kullanım için idealdir.

Tek Bakışta:

  • WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h ve Bluetooth® 4.0

  • Endüstriyel uygulamalar için IP65 koruma sınıfı

  • Yediye kadar istemci ile ağ bağlantısı

  • İsteğe bağlı harici anten

Tüm WLAN Standartları ve Bluetooth®

WAGO'nun 758-918 Kablosuz ETHERNET Ağ Geçidi, mevcut tüm kablosuz LAN standartlarını (WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h) destekleyerek neredeyse her türlü Wi-Fi abonesi ile entegrasyon sağlar. Bu ağ geçidi ayrıca Bluetooth® 4.0 üzerinden de iletişim sunar. Entegre erişim noktası fonksiyonu ile küçük WLAN veya Bluetooth® ağları, yediye kadar aboneyi kapsayacak şekilde kurulabilir. Ağ geçidi, cihaz üzerindeki bir düğme ile veya Web sunucusu üzerinden kolayca ayarlanabilir.

WAGO da ki irtibat kişiniz

WAGO Türkiye

Tatlısu Mahallesi Arif Ay Sok No 6 34774 Ümraniye - İstanbul
wago-turkiye-iletisim.jpg

İlave hizmet teklifleri:

This May Also Interest You

Related Topics and Products

Economical Controllers

Control tasks large and small must be one thing above all: cost-efficient. WAGO’s product line includes the right PLC for every challenge and requirement.

buehne_controller_2000x1500.jpg

I/O Systems

Whether inside or outside the control cabinet, WAGO’s I/O systems provide automation where you need it – even under harsh conditions.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Okumanız Önerilir

Diğer Ürün Alanlarımızı Keşfedin

Elektrik Bağlantıları

Hızlı, güvenli ve bakım gerektirmeyen bağlantılar için: Tüm iletken tipleri için ortağınız WAGO. Sunduğumuz ürünler, ray klemens sistemleri ve tesisat ve yerinde kablolama klemenslerinden tak-çıkar konektörler ve geçiş komponentleri ile PCB bağlantılarından etiketleme çözümlerine kadar uzanır.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg