30 Gün Ücretsiz Test
e!COCKPIT'i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ücretsiz kaydolarak mühendislik yazılımımızı 30 gün ücretsiz test edebilirsiniz.
WAGO
WAGO'nun e!COCKPIT Otomasyon Yazılımı makine ve sistem devreye almalarını hızlandırırken otomasyon projeleri için geliştirme sürelerini azaltır! Sürdürülebilir maliyet tasarrufları ile projenin uzun vadeli uygulanabilir olmasının sağlanması, kullanıcının yüksek derecede yeniden kullanılabilirlik sunan yeni yazılıma süratle adapte olma yeteneğine bağlıdır. e!COCKPIT donanım konfigürasyonu, programlama, simülasyon ve görüntülemeden devreye almaya kadar her otomasyon işini destekleyen entegre bir geliştirme ortamıdır – hepsi bir arada yazılım paketi.
Avantajlarınız:
e!COCKPIT'i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ücretsiz kaydolarak mühendislik yazılımımızı 30 gün ücretsiz test edebilirsiniz.
Entegre e!COCKPIT konfigürasyon araçları modern işletim araçları ve çalışma alanları sağlar, örneğin:
Grafiksel ağ topolojisi: Ağ cihazları ile mevcut durumları arasındaki karmaşık ilişkiler, kolaylıkla ve sezgisel bir şekilde tanımlanabilir.
Sürükle ve Bırak: Cihaz etkileşimini kolaylaştırır.
Kopyala Yapıştır: Münferit cihazlar veya tüm ağ dalları hızlıca çoklanabilir. Toplu işleme: Birkaç cihaz için parametre değerleri aynı anda ayarlanabilir.
e!COCKPIT yazılım geliştirme için kapsamlı seçenekler sunar: IEC 61131-3 PLC programlama dilleri, örneğin Yapısal Metin (ST), Merdiven Diyagramı (LD), Fonksiyon Blok Diyagramı (FBD), Talimat Listesi (IL), Sıralı Fonksiyon Çizelgesi (SFC) ve Kesintisiz Fonksiyon Çizelgesi (CFC). Tüm programlama dilleri birbirleri ile birleştirilebilir. Oluşturulan programların hata ayıklaması, simülasyon aracılığıyla mühendislik PC'sinde kolaylıkla yapılabilir. Nesneye dayalı programlama gibi yeni paradigmalar dahil edilmiştir.
Makine işletimi ve izleme için gelişmiş kullanıcı arayüzleri standarttır. Günümüzde HMI tabanlı tasarım, tüm otomasyon serisinin satın alınmasını etkileyen kritik bir faktördür.e!COCKPIT, modern kullanıcı arayüzlerinin tasarımını etkin kılmak için Sürükle Bırak özelliğini kullanmaktadır. Entegre görselleştirme editörü, mühendislik bilgisayarında IEC program değişkenlerine, kapalı HMI simülasyonuna ve PLC programlarına erişim, Unicode karakter seti ile garanti dil bağımsızlığı sunmaktadır. HTML5 ve CSS gibi güncel standartlar da desteklenmektedir.
Otomasyon ağının mevcut durumunun dikkatle farkında olmak, ister ofiste geliştirme sırasında, ister işletmeye alma sırasında doğrudan makinede, hataların hızla tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması için mutlak bir zorunluluktur. e!COCKPIT bu maksatla, kontrol sistemlerinin mevcut durum verilerini ayrı görünümlerle hem tablolar hem de diyagramlar halinde daima gösteren kapsamlı bir arıza teşhis seçenekleri sunmaktadır Projeyi zamanında yetiştirmek için hata mesajları doğrudan ve net bir şekilde iletilir. Ve yapısal kablolama test fonksiyonu, kablolama hatalarını sistematik olarak belirler.
Develop Applications in a Team
Integrated Version Management via SVN Add-on for e!COCKPIT Simplifies System Engineering
A new add-on with SVN is available for WAGO e!COCKPIT Engineering Software, which provides developers with fully integrated version management. It's highly advantageous for several software developers who are working together on a project. By checking in/out project versions, several developers can simultaneously work on a project and incorporate changes effectively in a target fashion.
In addition, SVN offers the possibility of comparing different versions of a project, helping prevent errors during software development. The “Merge” function helps the user merge various changes to a project into a new version.
Your Benefits:
e!COCKPIT with Additional Benefits
e!COCKPIT için tüm lisanslı versiyonları keşfedin.
Makineleri ve sistemleri güvenli ve pratik bir şekilde kullanmak için tasarım ve teknoloji: WAGO'nun HMI panelleri HTML5'i anlar ve CODESYS'de programlanabilir.
Büyük ya da küçük, kontrol görevleri uygun maliyetli olmalıdır. WAGO, her türlü zorluk ve gereklilik için ürün gamında doğru PLC'ye sahiptir.