Karmaşık Otomasyon Talepleri için Güç: Edge Kontrolör
- Mevcut sistemlere kolay entegrasyon
- IEC 61131-1 uyarınca CODESYS aracılığıyla programlanabilir
- Önceden yüklenmiş Linux® işletim sistemi
- Kompakt kurulum yerden tasarruf sağlar

Orta ve Büyük Ölçekli Uygulamalar için Güçlü ve Esnek: PFC300
- Linux® işletim sistemi üzerinde CODESYS (IEC 61131-1) ile programlanabilir
- Kapsamlı güvenlik fonksiyonları
- Çift çekirdekli işleme
- USB-C servis bağlantı noktası

Orta Ölçekli Uygulamalar için Güçlü Kontrol: PFC200
- Fieldbus bağımsızlığı
- Linux® işletim sistemi üzerinde IEC 61131-1 uyarınca CODESYS ile programlanabilir
- Kapsamlı güvenlik işlevleri
- Zorlu koşullar altında kullanım için XTR versiyonu

Zorlu Ortamlar İçin: XTR Kontrolörler
- 40 ila +70 °C arasındaki aşırı sıcaklık aralıklarında kullanılabilir
- Darbe geriliminde 5 kV'a kadar aşırı gerilim
- Titreşim ve darbelere karşı koruma, 5g ivmeye kadar titreşim direnci

Küçük Otomasyon Görevleri için Yerleşik I/O'lara Sahip Kompakt Kontrolör: Kompakt Kontrolör 100
- Entegre I/O'lara sahip kompakt kontrolör
- DIN rayı montajlı muhafaza
- CODESYS mühendislik ortamı
- Opsiyonel CAN arayüzü

Gerçek Zamanlı Projeler için Mikrodenetleyici: Temel Denetleyici 100
- Gerçek zamanlı işletim sistemi (RTOS)
- CODESYS ile programlanabilir