[ { "uid": "item_00006GY4", "linkName": "Blog", "url": "http://blog.wago.com.tr/", "target": "_blank", "classAttributes": "share" } , { "uid": "global_footer_contact", "linkName": "İletişim", "url": "/tr/iletişim", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Bu sayfa üzerinde:
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/plc-uzaktan-bakım" }, "headline": "Uzaktan Bakım ve Telekontrol Teknolojisi PLC'si", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/controller-pfc200-mit-3g-modem-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTU3NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhZUzlvTjJJdk1UQTBNamt5T1RRd09EUXhNall1YW5CbnxjZGVmZTJkMzk1ZDkzZTZhYTYwNThjYzEzZTdkNTA2OTZlZjhkMmYxNmNmNzZjOTJhOTU0ZGVkMjAzNWFhMzVm" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jul 29 16:32:42 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:22:18 CET 2024" }

Haberler
GPRS ve SMS üzerinden Uzaktan Erişim: 3G Modemli PFC200 Kontrolör

Makineleri ve sistemleri uzak mesafelerden kablosuz kontrol edin. OpenVPN ve IPsec gibi özellikler güvenli bağlantı sağlar.

Avantajlarınız:

  • 3G modem
  • SMS mesajları gönderip alın
  • OpenVPN ve IPsec üzerinden güvenli bağlantı
  • Telekontrol protokolleri
  • Birinci sınıf donanım

Ürüne genel bakış

Erişilmesi zor yerlerdeki (örneğin yenilenebilir enerji veya mobil uygulamalar) makineler ve sistemlerle haberleşmek için kablosuz veri iletimi kullanılabilir. Telekontrol teknolojisini genişletmenin bir yöntemi, küresel çapta mevcut mobil telefon ağını kullanmaktır. İşte tam da bu nedenle WAGO'nun PFC200 Telekontrolöründe standart donanım olarak bir 3G modem bulunur.

Maliyet Tasarrufu

3G modeli PFC200 Kontrolörü kullanarak dünya çapında dağıtık makine ve sistemlerinizi kontrol edebilir, izleyebilir, bakımını yapabilir ve arıza teşhisi gerçekleştirebilirsiniz. Kendinizi kablolu çözümlerden kurtararak kontrolörünüze, internet üzerinden her yerden ulaşabilirsiniz. Bu zaman ve para tasarrufu sağlar: Modern veri ağları veri paketlerinin yönlendirilmesi, iletilmesi ve dağıtılmasını üstlenir.

Telekontrolü Kolaylaştırır: 3G Modem

Standart mini-SIM kartlı bir 3G modem içeren WAGO'nun en yeni PFC200 Kontrolörü, WAGO-I/O-SYSTEM 750 ailesine katılıyor. Mobil iletişim için tek gereklilik, bir mobil telefon sözleşmesi ve bir SIM kart. Kontrolör, kablosuz GPRS İnternet bağlantısı ve SMS üzerinden iki yönlü iletişim sağlar. Mobil ağ ayarları, doğrudan kontrolörün Web Tabanlı Yönetiminden yapılabilir.

OpenVPN ve IPsec üzerinden Güvenli Bağlantı

Hatasız uzaktan izleme ve güvenli veri iletimi, 3G Modemli PFC200'ün güçlü yanlarındandır: Kontrolör mobil ağa, şifreli Sanal Özel Ağ (VPN) erişimi üzerinden bağlanır ve hem OpenVPN hem de IPsec protokollerini destekler. Bir VPN tüneli, kontrolörü GPRS üzerinden ağa bağlar ve tüm şifreli verileri SSL ve TLS üzerinden ileterek veriyi yetkisiz erişimlere karşı mükemmel bir şekilde korur. VPN, kontrolörde Web Tabanlı Yönetim kullanılarak da yapılandırılabilir.

Daima Hazır: Telekontrol Protokolleri

Standart versiyona ilaveten WAGO PFC200'ün, −20°C ile +60°C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralıklı versiyonu (750-8207/025-000) ve telekontrol versiyonu (750-8207/025-001) da mevcuttur. Telekontrolör şu protokolleri destekler: IEC 60870-5-101, -103 ve -104, IEC 61850, IEC 61400-25 ve DNP3.

Her Şey Dahil: Birinci Sınıf Donanım

WAGO PFC200 (750-8207) sorunsuz ağ entegrasyonu için iki ETHERNET portuna ve bir RS-232-/RS-485 arayüzüne sahiptir. Entegre bir ağ switch'i kolay hat topolojisi uygulaması sağlar. İlaveten entegre Web sunucusu kullanıcıya, nerede olursa olsun online konfigürasyon seçenekleri ve durum bilgisi sağlar. SDHC bellekli, fansız ve bataryasız bir tasarıma sahip PFC200 Kontrolör, bakım gerektirmez ve oldukça dayanıklıdır.


Gömülü Linux hakkında ilave bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

WAGO da ki irtibat kişiniz

WAGO Türkiye

Tatlısu Mahallesi Arif Ay Sok No 6 34774 Ümraniye - İstanbul
wago-turkiye-iletisim.jpg

İlave hizmet teklifleri:

This May Also Interest You

Related Topics and Products

Dokunmatik Paneller

Çekici ve Akıllı: e!DISPLAY Web Paneli

Görselleştirme başarısı ve yeteneği: Makine ve sistemler üreten herkes optiğin ne kadar önemli olduğunu da anlar. Ve e!DISPLAY Web Panellerimizle hem makine üreticilerinin hem kullanıcıların ihtiyaçları karşılanır.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Dokunmatik Paneller
I/O Sistemleri

I/O Sistemleri – Her Yerde Kullanıma Hazır

Kumanda panolarının içinde veya dışında, WAGO'nun I/O sistemleri tam da ihtiyacınız olan yerde otomasyon sağlar – zorlu koşullar altında bile.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
I/O Sistemleri
Cloud

Cloud Data Control Gerçek ve Sanal Dünyaları Bağlar

Ölçeklenebilir, güvenli, üniversal: WAGO Cloud Data Control ile, merkezi veri görselleştirme için lokasyondan bağımsız bir IoT platformu çözümü sunuyoruz.

Loesungen_Cloud_2000x1500.jpg
Cloud

Elektrik Bağlantıları

Hızlı, güvenli ve bakım gerektirmeyen bağlantılar için: Tüm iletken tipleri için ortağınız WAGO. Sunduğumuz ürünler, ray klemens sistemleri ve tesisat ve yerinde kablolama klemenslerinden tak-çıkar konektörler ve geçiş komponentleri ile PCB bağlantılarından etiketleme çözümlerine kadar uzanır.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg