[ { "uid": "item_00006GY4", "linkName": "Blog", "url": "http://blog.wago.com.tr/", "target": "_blank", "classAttributes": "share" } , { "uid": "global_footer_contact", "linkName": "İletişim", "url": "/tr/iletişim", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/profibuslı-telekontrol-teknolojisi" }, "headline": "Telekontrol Teknolojisi: PROFIBUS DP Master'lı PLC ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0750-8206-0025-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGlPQzlvTkdVdk1UQTBNamswTURNM01qVTROVFF1YW5Cbnw5NzhlNjY3NjBkMTNkNTQxOTdkZGM2Yzk3OTI5ZDEzODc1YjVkM2M2OTg1ZjU3NzVlNGI3ZTc5NGIwY2Q2Zjc1" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jul 29 16:34:47 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:22:19 CET 2024" }

Haberler
WAGO PFC200 Kontrolörün PROFIBUS DP Master'lı Yeni Telekontrol Modeli

WAGO'nun PROFIBUS DP Master'lı yeni PFC200 Kontrolörü, IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 ve DNP3 telekontrol protokollerini destekleyerek PROFIBUS DP slave'leri ile telekontrol protokolleri arasında ağ geçitleri oluşturur. Yeni PFC200 modeli elektrik, su ve gaz şebekesi uygulamalarına yeni ağ bağlantısı yetenekleri getirmektedir. Bu genişletilmiş sıcaklıklı model, sıkı tüm telekontrol teknolojisi şartlarını karşılamak için−20 ile +60°C arasındaki çalışma sıcaklıklarını desteklemektedir.

Avantajlarınız:

  • IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 ve DNP3 telekontrol protokolleri ile uyumlu

  • Bir master olarak PROFIBUS'ı destekler

  • CODESYS V2.3 runtime sistem

  • Sıcaklık aralığı: −20 … +60°C

  • SSL/TLS 1.2, SSH, VPN ve güvenlik duvarı gibi IT güvenlik paketleriyle kapsamlı koruma

Ürüne genel bakış

Kolay Programlama, Güvenli İletişim

WAGO'nun yeni PFC200 Kontrolörü, Linux® gerçek zamanlı işletim sistemi kullanır ve endüstride kendini kanıtlamış CODESYS temelli WAGO-I/O-PRO Konfigürasyon Yazılımı kullanılarak programlanabilir; entegre PROFIBUS Konfigurator ile GSD dosyaları kolayca okunabilir. SSL/TLS 1.2, SSH, VPN ve güvenlik duvarı da dahil olmak üzere kapsamlı güvenlik önlemleri, hassas üretim verisini korur.

Yeni Özelliklerle Kendini Kanıtlamış Kontrolör

Güçlü PFC200 Kontrolörünün donanımı, entegre telekontrol fonksiyonları içerir ve PFC200 ailesinin diğer kontrolörlerinde olduğu gibi test edilip onaylanan ETHERNET ve CAN arayüzlerine dayanır. PROFIBUS DP Master arayüzü ve telekontrol fonksiyonları içeren yeni kontrolör, oldukça çeşitli onaylara da sahip olup neredeyse her türlü uygulamada kullanılabilir. Ek olarak WAGO-I/O-SYSTEM'in 500+ I/O modülünün neredeyse her biri, WAGO'nun 750 Serisi lokal bus'ı tarafından desteklenir. Başka bir ifade ile dijital ve analog I/O modüllerine ilaveten oldukça değişken sinyalleri kaydetmek ve işlemek için birkaç özel modül (örneğin 3 fazlı güç ölçüm modülü) mevcuttur.

Uygun Maliyetli Kontrol için PLC'ler

Büyük ya da küçük, kontrol görevleri uygun maliyetli olmalıdır. WAGO, her görev ve gereklilik için doğru kontrolöre sahiptir.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg
WAGO da ki irtibat kişiniz

WAGO Türkiye

Tatlısu Mahallesi Arif Ay Sok No 6 34774 Ümraniye - İstanbul
wago-turkiye-iletisim.jpg

İlave hizmet teklifleri:

Okumanız Önerilir

Diğer Ürünlerimizi Keşfedin

Ürüne Genel Bakış

Dokunmatik Paneller

Çekici ve Akıllı: e!DISPLAY Web Paneli

Görselleştirme başarısı ve yeteneği: Makine ve sistemler üreten herkes optiğin ne kadar önemli olduğunu da anlar. Ve e!DISPLAY Web Panellerimizle hem makine üreticilerinin hem kullanıcıların ihtiyaçları karşılanır.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Dokunmatik Paneller
I/O Sistemleri

I/O Sistemleri – Her Yerde Kullanıma Hazır

Kumanda panolarının içinde veya dışında, WAGO'nun I/O sistemleri tam da ihtiyacınız olan yerde otomasyon sağlar – zorlu koşullar altında bile.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
I/O Sistemleri
Cloud

Cloud Data Control Gerçek ve Sanal Dünyaları Bağlar

Ölçeklenebilir, güvenli, üniversal: WAGO Cloud Data Control ile, merkezi veri görselleştirme için lokasyondan bağımsız bir IoT platformu çözümü sunuyoruz.

Loesungen_Cloud_2000x1500.jpg
Cloud

More Product Areas

Our Offer for You

Bu da İlginizi Çekebilir

Diğer WAGO Ürünleri

Elektrik Bağlantıları

Hızlı, güvenli ve bakım gerektirmeyen bağlantılar için: Tüm iletken tipleri için ortağınız WAGO. Sunduğumuz ürünler, ray klemens sistemleri ve tesisat ve yerinde kablolama klemenslerinden tak-çıkar konektörler ve geçiş komponentleri ile PCB bağlantılarından etiketleme çözümlerine kadar uzanır.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Uygun Maliyetli Kontrol için PLC'ler

Büyük ya da küçük, kontrol görevleri uygun maliyetli olmalıdır. WAGO, her görev ve gereklilik için doğru kontrolöre sahiptir.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg