[ { "uid": "item_00006GY4", "linkName": "Blog", "url": "http://blog.wago.com.tr/", "target": "_blank", "classAttributes": "share" } , { "uid": "global_footer_contact", "linkName": "İletişim", "url": "/tr/iletişim", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Bu sayfa üzerinde:
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

Sensör/Aktuatör Kutuları

Doğrudan makine veya sistemlerin üzerine monte edilen sensör/aktüatör kutuları hızlı, uygun maliyetli ve hepsinin üzerinde pano gerektirmeyen sinyal iletimi için pasif dağıtım sistemleridir. Tam kapalı IP67 gövde sayesinde sinyaller kontrolöre güvenle ulaşabilir.

WAGO'nun sensör/aktüatör kutularıyla avantajlarınız:

  • Kalıplanmış ara bağlantı kablolu sensör/aktüatör kutuları için IP67/IP68 koruma sınıfı
  • Tak ve Kullan Bağlantı Teknolojisi
  • Tam kapalı: Toz/neme ve titreşim/şok gibi mekanik güçlere karşı koruma
  • Geniş sıcaklık aralığı: −25 … +80°C
  • Sorunsuz kurulum için ara parça modülü

WAGO İş Başında

Makine Düzeyinde Sinyal Alımı için

Pasif M8/M12 sensör/aktüatör kutuları prosese yakın yerleştirilir ve makine düzeyinde sinyalleri alır. Çok zorlu ortam koşulları altında kullanılabilirler ve sensör/aktüatörler ile kontrolör arasında kalıplanmış veya ayrılabilir kablolar üzerinden bağlantı kurarlar. Standart tak-çıkar bağlantıların kullanılması sensör ve aktüatörün tak ve kullan tarzında kullanılmasını desteklerken ana kabloların kullanılması, I/O sinyallerinin kumanda panosunda otomasyon komponentlerine ayrı ayrı kablolanmasını ortadan kaldırır. Kablolama iyi düzenlenmiştir ve minimuma indirilmiştir.

Olağanüstü Zorlu Koşullarda Sinyal Alımı

WAGO'nun kalıplanmış kablolu (1 m su derinliğinde 72 saat) sensör/aktüatör kutuları oldukça dayanıklı bir tasarıma sahip olup IP67 ve IP68 koruma standartlarını karşılar. Bu tasarım bu kutuları, sinyallerin uç ortamlarda (sıcaklık, şok, titreşim) kumanda panosu olmadan kaydedilmeleri gereken uygulamalar için ideal hale getirir. Düşük sinyal sayısı veya basit sinyal koşullarından (yalnızca dijital sinyal alımı/iletimi) dolayı aktif IP67 I/O sistemi kullanımının maliyet etkin olmayacağı yerlerde de mükemmel alternatiflerdir.

Tak ve Kullan Bağlantı Teknolojisi

Çıkarılabilir bağlantı kablolu (M16 veya M23 tak-çıkar konektör) sensör/aktüatör kutuları, sık sık kolay çıkarma takma gereken yerler (örneğin taşıma, modifikasyon, servis) için idealdir.

Sabit Ana Kablo

Kalıplanmış kablolara sahip sensör/aktüatör kutuları, zorlu kablo yolları önceden birleştirilmiş M16/M23 kabloların kullanımına izin vermediğinde tercih edilir.

Uç Mekanik Performans

Bir sistem/makine birkaç mekanik ve ısıl etkiye maruzdur. Ciddi titreşimler ve şoklara rağmen sinyallerini işlemesi önemlidir. Sensör/aktüatör kutuları makine düzeyinde kullanılır. Tam kapama sistemin çalışmasını güvence altına alır, böylece uç titreşim ve sıcaklık yükleri bile, bağlantı kablosu aracılığıyla, kritik olmayan kumanda panosu alanına yerleştirilmiş kontrolör veya diğer otomasyon komponentlerine sinyal ve güç beslemesini bozmaz.

Esnek Kurulum

Sensör/aktüatör kutuları doğrudan makine monte edilebilir. Kapsamlı mühendislik, pasif dağıtım kutularında veya sensör/aktüatör kutularında genellikle kullanılan montaj deliklerinin aralıkları ile ilgili CNOMO yönergelerinin standart spesifikasyonlarına uyum sağlar. İki modülü yan yana sorunsuz monte etmek için opsiyonel bir adaptör mevcuttur. Bu, sensör/aktüatör kablolarının uygun şekilde yönlendirilmesi ve kirlenme noktalarından kurtulmak için tanımlı bir mesafenin korunması avantajına sahiptir.

Tüm Ürünler

Tüm sensör/aktüatör kutularını keşfedin.

alle-produkte_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg
WAGO'daki irtibat kişiniz

WAGO Türkiye

Tatlısu Mahallesi Arif Ay Sok No 6 34774 Ümraniye - İstanbul
wago-turkiye-iletisim.jpg

İlave hizmet teklifleri: