[ { "uid": "item_00006GY4", "linkName": "Blog", "url": "http://blog.wago.com.tr/", "target": "_blank", "classAttributes": "share" } , { "uid": "global_footer_contact", "linkName": "İletişim", "url": "/tr/iletişim", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/tehlikeli-alanlar-için-otomasyon-sistemi" }, "headline": "Tehlikeli Alanlar için Otomasyon Sistemi – 750 XTR Serisi ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/knoten-xtr-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTIyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzJaQzlvT1RRdk1UQTBNamt5T1RReU9EQTNNelF1YW5Cbnw3OGU5MWU4Mzc3MWRiYTBlNWJiMmY3OWEyZTQ0YjAyYjlhOWUyM2UxMzhkZmZmZDcyM2UxNzNmMGRlYzM3MjI5" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-01-09_11-55/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jul 29 16:34:49 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:22:19 CET 2024" }

Haberler
Tehlikeli Alanlar için – WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

750 XTR Serisi ürünleriyle WAGO, makineler ve sistemler için çevre koşulları ve dış müdahale faktörleri açısından kullanım yelpazesini genişleten bir çözüm sunarken en üst derecede esneklik sağlıyor. −40°C ile 70°C arasındaki sıcaklıklar, 5 g'ye kadar titreşimler, 5000 m'ye kadar deniz seviyesinin üzerinde çalışma yükseklikleri veya EN60870-2-1'e göre elektromanyetik enterferans ve başka enterferanslara karşı yüksek bağışıklık: WAGO'nun 750 XTR Serisi tehlikeli alanlarda da kullanılabilir.

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR, tehlikeli alanların dışında veya Zon 2/22 dahilinde onaylı bir mahfazanın içinde kullanılabilir. Tüm modüller Zon 2/22'de kullanım için ATEX/IECEx onayına sahiptir. Zon 2/22'deki sensörler ve aktüatörlerden gelen standart sinyallere ilaveten Zon 0/20 ve 1/21'deki kendinden güvenli sensörler ve aktüatörler de mavi gövdelerdeki I/O modülleri aracılığıyla entegre edilebilir.

Avantajlarınız:

  • Ekstrem sıcaklıklar: −40 … +70°C

  • Ekstrem yalıtım ve enterferansa bağışıklık (EN 60870-2-1)

  • Ekstrem titreşime dayanıklılık: 5 g'ye kadar (EN 60068-2-6)

  • Ekstrem sürekli şok direnci: 25 g'ye kadar (IEC 60068-2-27)
  • Ekstrem kendinden güvenlik: Zon 0 ve 1'den sinyal almak için

  • Sınıf 3K7 (EN 60721-3-3) uyarınca kısa süreli yoğuşma

  • Çalışma yüksekliği: Deniz seviyesinin üzerinde 5000 m'ye kadar
  • Onaylar: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, deniz sistemleri (DNV GL, ABS, vb.)
  • Montaj yeri: Zon 2/22

Ürüne genel bakış

Ekstrem Koşullarda Kendinden Güvenli

Modül adındaki XTR, "ekstrem" ortamları ifade eder. −40°C ile +70°C arasındaki izin verilebilir ortam sıcaklığı, klima veya ısıtma sistemleri ile ilave koruma sağlamak zorunda kalmadan modüllerin her türlü iklim bölgesinde kullanılmalarını sağlar. Darbe gerilimleri ve elektromanyetik enterferansa bağışıklığı, modülleri orta gerilimli sistemler için ideal hale getirir. İlaveten ekstrem titreşim ve şok mukavemetinden dolayı XTR modülleri, demiryolu araçları için olan şartları bile karşılarlar ve gemi dizel makinelerine takılmak için uygundurlar. Devre kartlarının tamamı, güç elektroniklerini ve iletken yollarını kısa süreli yoğuşmaya karşı korumak için koruyucu vernik ile kaplıdır.

Kendinden güvenli olma gerekliliklerinin ekstrem koşullara dayanımla bu şekilde birleştirilmesi WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR'ı, yukarı yönlü (çıkarma, işleme) ve aşağı yönlü sektörlerdeki (taşıma, rafine etme) petrol ve gaz endüstri sistemleri ile uç sıcaklık değişimlerine maruz kalan dış mekan sistemleri için paha biçilmez hale getirir. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR yalnızca tam anlamıyla uzak bir I/O sistemi olarak çalışmakla kalmaz, aynı zamanda PFC200 XTR Kontrolörlerle çok yönlü, geleceğe hazır ve güvenilir bir kontrol sistemi sunar.

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg
WAGO da ki irtibat kişiniz

WAGO Türkiye

Tatlısu Mahallesi Arif Ay Sok No 6 34774 Ümraniye - İstanbul
wago-turkiye-iletisim.jpg

İlave hizmet teklifleri:

WAGO da ki irtibat kişiniz

WAGO Türkiye

Tatlısu Mahallesi Arif Ay Sok No 6 34774 Ümraniye - İstanbul
wago-turkiye-iletisim.jpg

İlave hizmet teklifleri:

This May Also Interest You

Related Topics and Products

Ürüne Genel Bakış

Economical Controllers

Control tasks large and small must be one thing above all: cost-efficient. WAGO’s product line includes the right PLC for every challenge and requirement.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Efficient Power Supply Modules

Consistent supply voltage – anytime and anywhere, in the widest range of applications.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

More Product Areas

Our Offer for You

Bu da İlginizi Çekebilir

Diğer WAGO Ürünleri

Elektrik Bağlantıları

Hızlı, güvenli ve bakım gerektirmeyen bağlantılar için: Tüm iletken tipleri için ortağınız WAGO. Sunduğumuz ürünler, ray klemens sistemleri ve tesisat ve yerinde kablolama klemenslerinden tak-çıkar konektörler ve geçiş komponentleri ile PCB bağlantılarından etiketleme çözümlerine kadar uzanır.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg
Ürünler

Tak-Çıkar Konektörlerle Hızlı Bağlantılar

PCB'lerde, kumanda panolarında veya aydınlatma bağlantıları için: WAGO'nun tak-çıkar konektörleri çözümleriniz için hızlı, kolay ve sürdürülebilir uygulama sağlar.

Bühnenbild_Steckverbinder_2000x1125px.jpg