Tehlikeli Alanlar için – WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR
![](/medias/200-knoten-xtr-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkwfGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzJaUzh4TkRFMk9ESTRORFE1TlRrd01pOHlNREJmYTI1dmRHVnVMWGgwY2w4eU1EQXdlREV4TWpWd2VDNXFjR2N8OGE4M2FjNWZkZWMyMTEyODhiY2NhYmFkNzc4OTMzMTJhODU4Nzg3YjMzYmUxZTQzYWU4OTg0NGM0OTRlZDQzYQ)
750 XTR Serisi ürünleriyle WAGO, makineler ve sistemler için çevre koşulları ve dış müdahale faktörleri açısından kullanım yelpazesini genişleten bir çözüm sunarken en üst derecede esneklik sağlıyor. −40°C ile 70°C arasındaki sıcaklıklar, 5 g'ye kadar titreşimler, 5000 m'ye kadar deniz seviyesinin üzerinde çalışma yükseklikleri veya EN60870-2-1'e göre elektromanyetik enterferans ve başka enterferanslara karşı yüksek bağışıklık: WAGO'nun 750 XTR Serisi tehlikeli alanlarda da kullanılabilir.
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR, tehlikeli alanların dışında veya Zon 2/22 dahilinde onaylı bir mahfazanın içinde kullanılabilir. Tüm modüller Zon 2/22'de kullanım için ATEX/IECEx onayına sahiptir. Zon 2/22'deki sensörler ve aktüatörlerden gelen standart sinyallere ilaveten Zon 0/20 ve 1/21'deki kendinden güvenli sensörler ve aktüatörler de mavi gövdelerdeki I/O modülleri aracılığıyla entegre edilebilir.
Avantajlarınız:
Ekstrem sıcaklıklar: −40 … +70°C
Ekstrem yalıtım ve enterferansa bağışıklık (EN 60870-2-1)
Ekstrem titreşime dayanıklılık: 5 g'ye kadar (EN 60068-2-6)
- Ekstrem sürekli şok direnci: 25 g'ye kadar (IEC 60068-2-27)
Ekstrem kendinden güvenlik: Zon 0 ve 1'den sinyal almak için
Sınıf 3K7 (EN 60721-3-3) uyarınca kısa süreli yoğuşma
- Çalışma yüksekliği: Deniz seviyesinin üzerinde 5000 m'ye kadar
- Onaylar: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, deniz sistemleri (DNV GL, ABS, vb.)
- Montaj yeri: Zon 2/22