Ürün no. 735-126PCB klemensi; basma buton; 1,5 mm²; Pin aralığı 3,81 mm; 6 kutuplu; PUSH WIRE®; turuncu1 of 3 Dimensions in mmL (2-pole): 7.62 mm, L (3-pole): 11.43 mmL (6-pole): 22.86 mm, L (7-pole): 26.67 mmRenk: Resim öğeden farklı. PCB klemensi; basma buton; 1,5 mm²; Pin aralığı 3,81 mm; 6 kutuplu; PUSH WIRE®; turuncuDurdurulduLütfen bekleyin...Ambalaj Adedi (Tek Ambalaj Adedi): 220 (55) adetAlışveriş sepetine ekleVeri sayfası oluşturKarşılaştırYer işaretiBu ürünün 31/08/2027 itibariyle üretimi durdu, artık teslimatı yapılamıyor. PCB klemensi; basma buton; 1,5 mm²; Pin aralığı 3,81 mm; 6 kutuplu; PUSH WIRE®; turuncuDurdurulduLütfen bekleyin...Ambalaj Adedi (Tek Ambalaj Adedi): 220 (55) adetAlışveriş sepetine ekleVeri sayfası oluşturKarşılaştırYer işareti