Ürün no. 2086-1106/300-000/997-607 THR PCB klemensi; basma buton; 1,5 mm²; Pin aralığı 3,5 mm; 6 kutuplu; Push-in CAGE CLAMP®; bant ve makara (tape-and-reel) pakette; Lehimli pin uzunluğu 1,5 mm; 1,50 mm²; siyah Dimensions in mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm Dimensions in mmW = Tape widthR = Feed directionPole no. 2: Z = 11.5 mm; B1 = 16.9 mmPole no. 3 … 5: Z = 12.4 mm; B1 = 23 mmPole no. 6 … 12: Z = 26.4 mm; B1 = 46 mm Ürün no. 2086-1106/300-000/997-607 THR PCB klemensi Lütfen bekleyin... Parça başına liste fiyatı.* İstek üzerine Fiyatlar ve stok sonra Parça başı fiyatınız* İstek üzerine Ambalaj Adedi (Tek Ambalaj Adedi): 940 (235) adet Veri sayfası oluştur İndir Zip olarak dosyayı indir İndir Karşılaştır Elektrik toptancılarını bul Ürün no. 2086-1106/300-000/997-607 THR PCB klemensi Lütfen bekleyin... Parça başına liste fiyatı.* İstek üzerine Fiyatlar ve stok sonra Parça başı fiyatınız* İstek üzerine Ambalaj Adedi (Tek Ambalaj Adedi): 940 (235) adet Veri sayfası oluştur İndir Zip olarak dosyayı indir İndir Karşılaştır Elektrik toptancılarını bul