[ { "uid": "item_00006GY4", "linkName": "Blog", "url": "http://blog.wago.com.tr/", "target": "_blank", "classAttributes": "share" } , { "uid": "global_footer_contact", "linkName": "İletişim", "url": "/tr/iletişim", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Bu sayfa üzerinde:
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Konular
Dış Mekan Uygulamaları için Tasarlandı

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR talepkar dış mekan uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir: Gemilerde, rafinerilerde veya orta gerilim sistemlerinde olduğu gibi ekstrem termal, mekanik ve elektromanyetik yükler altında bile 750 XTR Serisi yüksek kullanılabilirlik sağlar.
Endüstriyel ekipmanlara yönelik otomasyon sistemleri genellikle korunmuş alanlarda, normal şartlarda az çok sıcaklık kontrollü yapıların içinde geleneksel kumanda panolarında yer alır. Çok talepkar olmayan söz konusu ortam koşulları donanıma çok fazla zorluk çıkarmaz. Dış mekan uygulamaları denilen uygulamalardaki bağımsız sistemler için durum oldukça farklıdır. Bu otomasyon sistemleri bazen, örneğin büyük sıcaklık farkları, elektromanyetik enterferans kaynakları ve güçlü titreşimler gibi en sert koşullara güvenli ve güvenilir bir şekilde karşı koymak zorundadır.

Bir Bakışta Avantajlarınız:

  • WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR ekstrem ortam koşulları için özel olarak tasarlanmıştır.
  • Sıcaklık direnci, darbe gerilimlerine bağışıklık, enterferansa bağışıklık ve titreşim direnci özelliklerine sahiptir.
  • WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR dahilindeki telekontrolör, IEC60870-5-101/-103/-104, IEC61850-7 ve IEC61400-25 bazlı telekontrol protokolleri ile MODBUS'u destekler.

Ekstrem Koşullarda Kullanım

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR, anahtarlama işlemleri sırasında ortaya çıkan gerilim sıçramalarına ve elektrik şebekesindeki arızalara, fırtına kaynaklı geçici enterferans palslarına veya ayarlama işlemleri sırasında büyük yük değişikliklerinden sonra güç kaynaklarının çıkış geriliminin geçici dalgalanmalarına karşı korunmuştur. EN 60870-2-1'e uygun olarak darbe gerilimlerine bağışıklık ile ilgili yüksek gereklilikleri karşılar. Başka bir ifade ile 1 kV (besleme gerilimleri < 60 V olan modüller için sınıf VW1) ve 5 kV'lık (besleme gerilimleri ≥ 60 V olan modüller için sınıf VW3) yüksek darbe dayanma gerilimi, elektronik aksam arızalara karşı korunduğundan kesintisiz işletim sağlar. 750 XTR Serisinin ideal EMC davranışı, negatif enterferans emisyonunu engeller, böylece oldukça hassas üçüncü taraf sistemlerin bile hemen yanına monte edilebilir. Sistem, 5 g'ye kadar titreşime ve 25 g'ye kadar sürekli şoklara dayanıklıdır. Ekstrem mekanik streslere karşı bu dayanıklılığı sayesinde, sistemin çok güçlü titreşimlere maruz kaldığı açık deniz rüzgar santrallerinin motor bölümlerinde veya tünel açma makinelerinde bile kullanılabilir. 5000 m maksimum çalışma yüksekliği nedeniyle WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR, oldukça yüksek dağların zirvesindeki istasyonlarda seyrek havada bile kullanılabilir.

Ürünler

750 XTR Kontrolör

Sıcaklığa oldukça dayanıklı, enterferansa bağışık ve titreşimler ile darbe gerilimlerinden etkilenmez: WAGO'nun 750 XTR Kontrolörü küçük kontrol görevleri için dayanıklı çözümdür.

s_0750_XTR_Knoten_016_2000x1125px.jpg

Kötü Koşullara Uygun

Tipik dış mekan uygulamalarına su besleme ve atık su arıtma tesislerindeki dağıtık pompalama istasyonlarında, petrokimya, açık deniz ve kıyı petrol ve doğal gaz çıkarma platformlarında, nakil boru hatlarında, rafinerilerde, gemilerde, rüzgar gücü ve fotovoltaik elektrik santrallerinde veya trafo merkezlerinde rastlanabilir. Aynı uygulama alanlarında kullanıldıklarında otomasyon sistemleri önceleri özel ek ekipman gerektiriyordu, sistem başından itibaren özel tasarımı sayesinde zorlu ortam koşullarına oldukça dirençli değilse örneğin iklimlendirme, yalıtım veya yüksek koruma dereceli pahalı kumanda panolarında zaman gerektiren montaj gibi.

Her Uygulama için Doğru Ürün

Bunun en iyi örneği WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR'dır. Bu tür zorlu kullanımlar için özel olarak tasarlanmış olup başarılı WAGO-I/O-SYSTEM 750'nin dayanıklı versiyonudur. Hava koşullarına direnç, darbe gerilimlerine bağışıklık, enterferansa bağışıklık ve titreşim direnci özellikler sahip olup aynı zamanda Alman otomasyon uzmanından standart sistemle aynı temel avantajları sunmaktadır: yüksek derecede esneklik ve oldukça sınırlı alanlarda modülerlik! WAGO'nun 750 Serisi I/O Sisteminin XTR modeli, koyu gri modülleriyle hemen tanınır. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR dahilindeki en yeni ürünler arasında gerçek zamanda çalışma kapasitesine sahip Linux® işletim sistemli kompakt ve güçlü PFC200 Kontrolör yer almaktadır. Kontrolörün, farklı sayıda iletişim arayüzüne sahip iki versiyonu mevcuttur. Her iki versiyon da, IEC 60870-5-101, -103, -104, IEC 61850 ve IEC 61400-25 telekontrol protokollerin ilaveten DNP3'ü destekleyen telekontrolörler şeklinde mevcuttur. PFC200 Telekontrolörler, en yüksek güvenlik standartlarına uygunluk için IPsec ve OpenVPN protokolleri ile de uyumludur.

PFC200xtr_750-8204.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR Telekontrolör, çok sayıda uygulama protokolü sunar.

Üç Versiyonda 3 Fazlı Güç Ölçüm Modülleri

Bu yeni kontrolörlere ilaveten WAGO'nun 3 Faz Güç Ölçüm Modülü, WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR'ın uygulama aralığını genişletmektedir. Üç versiyonu mevcuttur: 1 A veya 5 A maksimum ölçüm akımında akım trafoları üzerinden ölçüm için ve Rogowski bobinleri aracılığıyla ölçüm için. Ölçülen ilgili tüm değerler (örneğin reaktif/görünür/efektif güç, enerji tüketimi, güç faktörü, faz açısı, frekans, aşırı/az gerilim) kontrolörden yüksek işlem gücü gerektirmeden doğrudan proses imajına gönderilir. Bu bilgi ve 41. harmoniğe kadar harmonik analizi ile WAGO'nun 3 Faz Güç Ölçüm Modülü, kapsamlı şebeke analizi sağlar.

Ekstrem Koşullarda Kullanım

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR, anahtarlama işlemleri sırasında ortaya çıkan gerilim sıçramalarına ve elektrik şebekesindeki arızalara, fırtına kaynaklı geçici enterferans palslarına veya ayarlama işlemleri sırasında büyük yük değişikliklerinden sonra güç kaynaklarının çıkış geriliminin geçici dalgalanmalarına karşı korunmuştur. EN 60870-2-1'e uygun olarak darbe gerilimlerine bağışıklık ile ilgili yüksek gereklilikleri karşılar. Başka bir ifade ile 1 kV (besleme gerilimleri < 60 V olan modüller için sınıf VW1) ve 5 kV'lık (besleme gerilimleri ≥ 60 V olan modüller için sınıf VW3) yüksek darbe dayanma gerilimi, elektronik aksam arızalara karşı korunduğundan kesintisiz işletim sağlar. 750 XTR Serisinin ideal EMC davranışı, negatif enterferans emisyonunu engeller, böylece oldukça hassas üçüncü taraf sistemlerin bile hemen yanına monte edilebilir. Sistem, 5 g'ye kadar titreşime ve 25 g'ye kadar sürekli şoklara dayanıklıdır. Ekstrem mekanik streslere karşı bu dayanıklılığı sayesinde, sistemin çok güçlü titreşimlere maruz kaldığı açık deniz rüzgar santrallerinin motor bölümlerinde veya tünel açma makinelerinde bile kullanılabilir. 5000 m maksimum çalışma yüksekliği nedeniyle WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR, oldukça yüksek dağların zirvesindeki istasyonlarda seyrek havada bile kullanılabilir.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg

Geleneksel kumanda panolarında kullanım için üretildi: WAGO 750 XTR Serisi.

Plancılar ve Proje Mühendisleri için Daha Az Zaman ve Çaba

Söz konusu ortam koşullarında geleneksel otomasyon sistemleri iklimlendirilmeli veya ayrı olarak korunmalıdır. Bu durum montaj için daha fazla zaman ve çaba gerektirir, daha yüksek maliyetlere yol açar ve EMC sıkıntısı varsa özel kumanda panolarıyla özel kurulum versiyonu gerektirir. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR bunları ortadan kaldırır. Sistemin −40°C ila +70°C geniş sıcaklık aralığı, geleneksel kumanda panolarına veya şalter kutularına monte edilmesine olanak tanır. Destekleyici iklimlendirme ile ayrı titreşim yalıtımı ve EMC korumasından kurtulmak da mümkündür. Bu sayede mühendislik, komponentler ve kurulumda maliyet tasarrufu sağlanır. Bu tür uygulamalarda hem plancılar hem de proje mühendisleri, klasik otomasyon sistemi yerine 750 XTR Serisi kullanırlarsa maliyetleri önemli ölçüde düşürebilirler.

Yazar: Manfred Kühme | WAGO

WAGO da ki irtibat kişiniz

WAGO Türkiye

Tatlısu Mahallesi Arif Ay Sok No 6 34774 Ümraniye - İstanbul
wago-turkiye-iletisim.jpg

İlave hizmet teklifleri:

Proses 4.0

Akıllı Değer Zincirleri

Prosesleri dijital olarak dönüştürün ve yeniden şekillendirin: Münferit geliştirme ve uygulamada WAGO güvenilir ortağınızdır.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Modüler Proses Otomasyonu

Gelecekte DIMA

Modüler sistemler konseptleri, sürekli olarak değişen pazar taleplerine yönelik çözümdür. WAGO, gelişim sürecinizi destekler.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Okumanız Önerilir

Diğer Sektörlerde WAGO

WAGO'nun otomasyon ve elektrik bağlantı teknolojileri sadece proses mühendisliğinde boy göstermez. WAGO'nun diğer sektörlere yönelik sunduğu çözümleri görün.

Geleceğin Gemisinde Seyir Halinde

Modern tahrik teknolojisi, ağ oluşturan alt sistemler – otomasyon ve dijitalleşme gemilerde standart.

Geçiş Sürecindeki Bir Endüstri

Modern otomasyon ve dijitalleşme teknolojileri, iletişim kurabilen akıllı şebekelere yol açmaktadır.
MM-36674  website update Energietechnik_2000x1125.jpg