Tutuşturma kaynakları ve nedenleri
Tutuşturma kaynağı | Neden (örnek) |
Sıcak yüzeyler | Isıtma cihazları, sürtünme ve yontma kaynaklı mekanik prosesler, ısı kayıpları (sürtünmeli kavrama ve frenleme) |
Elektrik arkları | Mekanik olarak üretilen sparklar (sürtünme, darbe veya işleme proseslerinden kaynaklanan), elektrik kıvılcımları, elektrik şalteri arkları |
Alevler ve sıcak gazlar | Alevler ve sıcak fazlar ve kızaran materyal parçacıkları gibi sıcak reaksiyon ürünleri patlayıcı bir ortamı tutuşturabilir. |
Mekanik olarak üretilen sparklar | Sürtünme, darbe veya taşlama gibi işleme prosesleri, anahtarlar, penseler gibi aletler veya merdiven gibi araçlar; alüminyum aletlerle paslı parçalar üzerinde çalışma (termit reaksiyonları) |
Elektrik sistemleri | Elektrik devrelerinin açılıp kapatılması, dengeleme akımları, elektromanyetik alanlar, iletken toz Not: 50 V'un altında da tutuşma mümkün olduğundan koruyucu düşük gerilim, patlamaya karşı bir koruma önlemi değildir! |
Katot korozyonuna karşı koruma | Akım kaynağına ters akım, endüksiyon, kısa devre veya kaçak akım |
Statik elektrik | Statik elektrik boşalması |
Yıldırım çarpması | - |
Elektromanyetik alanlar | 9 x 103 ile 3 x 1011 Hz arasındaki frekanslar. Telsiz ekipmanı veya yüksek frekanslı jeneratörler gibi yüksek frekanslı ekipmanları içerir. |
Elektromanyetik radyasyon | 3 x 1011 ile 3 x 1015 Hz arasındaki frekanslar ve 1000 ile 0,1 μm arasındaki dalga boyları. Lazer, yıldırım çarpması, elektrik arkları, güneş ışığı gibi optik radyasyonu içerir. |
İyonlaştırıcı radyasyon | Kısa dalga UV ışınları, X-ray veya radyoaktif maddeler gibi nedenlerle enerji emiliminden kaynaklanan tutuşma |
Ultrason | Kısa dalga UV ışınları, X-ray veya radyoaktif maddeler gibi nedenlerle enerji emiliminden kaynaklanan tutuşma. |
Adyabatik sıkıştırma ve duraksız gazlar | Şok dalgaları nedeniyle veya adyabatik sıkıştırma durumlarında meydana gelen yüksek sıcaklıklar sebebiyle patlamaya tabi bir ortam tutuşabilir. |
Kimyasal reaksiyon | Isı oluşmasına neden olan kimyasal reaksiyonlar (ısı veren reaksiyonlar) nedeniyle maddeler ısınabilir ve patlamaya neden olabilir. |