Konular
Saydam Servis ve Bakım

Proses teknolojisi sistemlerini kullanırken servis ve bakımı kim düşünür? Proses teknolojisinde analog sinyal koşullandırıcılar ve izolasyon kuvvetlendiricileri oturmuş durumdadır. Galvanik izolasyona ilaveten kontrol düzeyinde ilave işleme için ölçüm teknolojisi sinyallerinin basit ve ekonomik olarak uyarlanmalarını sağlarlar. 6 mm montaj genişliğine kadar önemli ölçüde boyut küçülmesi ve DIP anahtarlarının kullanılmasından sonra konfigürasyonlarında ek yenilikler için tam zamanı. Takılabilir bir ekran, PC yazılımı veya akıllı telefon uygulaması neden düşünülmesin? Bunlar sistem teknolojisinin işletmeye alma, servis ve bakımını önemli ölçüde destekleyebilirler.

Minden merkezli WAGO GmbH & Co. KG, bu meydan okumayı kabul etti ve proses teknolojisi için yüksek düzeyde esneklik de dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunan JUMPFLEX® 857 ve 2857 Serisi için birkaç konfigürasyon tasarladı. Mevcut pazar taleplerine ilaveten, WAGO'nun fikirleri gelecekteki kullanımları da göz önünde bulundurdu.

WAGO'dan Sinyal Koşullandırıcılar ve İzolasyon Kuvvetlendiricileri:

JUMPFLEX® ürün serisi:

  • Hem 857 hem de 2857 Serisi aygıtlar için tüm ürün gamında köprü kullanımı
  • Kullanımı kolay konfigürasyon seçenekleri
  • Konfigürasyon için çıkarılabilir, kapasitif dokunmatik panel (sadece 2857 serisi)
  • DIN EN 61140'a uygun güvenli izolasyon
  • DIN EN 61010-1'e uygun elektrik izolasyonu
  • Geniş sıcaklık aralığı: −25 … +70°C

Klasik: PC Yazılımı

Her iki JUMPFLEX® serisini de parametreleştirmek ve konfigüre etmek için arayüz konfigürasyon yazılımı mevcuttur. Yazılım, basit ofis uygulaması temelli olduğundan donanımdan beklentisi yüksek değildir. WAGO USB servis kablosu ile sinyal kuvvetlendirici bağlandıktan sonra otomatik modül algılaması yapılır. Geniş ürün listelerinde bağlı komponentleri arayan laboratuvarlar geçmişte kaldı. Konfigürasyon ve işletmeye alma o dereceye kadar desteklenmektedir ki ilk kurulum sırasındaki montaj süreleri de kısalmaktadır. Proses değerlerinin görüntülenmesi sayesinde yazılım, servis için ölçüm verilerini karşılaştırma sırasında kayda değer bir avantaj sunmaktadır. Sinyal kuvvetlendiricilerinden girişi ve çıkış verileri, atanan kurulum mekanı ve sistem kısmının adı ile birlikte kaydedilmekte ve saklanmakta olup sistem dokümantasyonu ve raporlama için önemli bir katkı sağlamaktadır.

Parametreleri Kolayca ve Kablosuz olarak Ayarlayın

Sahada, bir dizüstü bilgisayarı güvenli bir şekilde yerleştirmek için kumanda panosunun yanında genellikle yer olmaz, bu durum teknisyen için ek bir zorluk demektir. Bu, kablosuz bir alternatif geliştirme fikrini ortaya çıkarmıştır. WAGO'nun tak-çıkar Bluetooth® adaptörleri, WAGO-I/O-SYSTEM dahilinde zaten kullanılmaktadır. Böylece kullanımları, JUMPFLEX® ailelerini içerecek şekilde genişletilmiştir. Dizüstü bilgisayar ile iletişim, adaptörü 857 veya 2857 Serisi Sinyal Koşullandırıcının servis portuna takarak Bluetooth® üzerinden sağlanmaktadır. Ardından arayüz konfigürasyon yazılımı sınırsız kullanılabilmektedir. Sinyal koşullandırıcılar erişimi zor noktalara monte edilmiş ve USB servis kablosu çok kısa ise teknisyen WAGO Bluetooth® Adaptörünü servis portuna takabilmekte ve ardından kısa bir mesfe uzaktan rahatça çalışabilmektedir.

Ürünler

Sinyal Koşullandırıcılar ve İzolasyon Kuvvetlendiricileri

Dünyanın her yerinde güvenli, hatasız sinyal iletimi: WAGO'nun sinyal kuvvetlendiricileri ve izolasyon kuvvetlendiricileri mutlak güvenilirlikle güvenliğin arkasında durmaktadır.

Bühnenbild_Trennverstärker Messumformer_2000x1125px.jpg