[ { "uid": "item_00006GY4", "linkName": "Blog", "url": "http://blog.wago.com.tr/", "target": "_blank", "classAttributes": "share" } , { "uid": "global_footer_contact", "linkName": "İletişim", "url": "/tr/iletişim", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "2 iletkenli sigortalı klemens; döner sigorta yuvalı; ilave köprü konumlu; 5 x 20 mm minyatür metrik sigorta için; LED'li atmış sigorta göstergeli; 30 … 65 V; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri", "description" : "<h2>Fuse terminal block, 2002 Series, Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Our fuse terminal block (item number 2002-1911/1000-542) makes connections quick and easy. Ensure that the strip lengths are between 10 mm and 12 mm when connecting conductors to this fuse terminal block. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for any type of conductor. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. This fuse terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm². It comes with one level and two clamping points for connecting a single potential. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These function terminal blocks are mounted using DIN-35 rails.. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).<br/>", "mpn" : "2002-1911/1000-542", "sku" : "2002-1911/1000-542", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c000196fc000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1fGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3hOaTh4TkRZNE9EZ3lPRE0xT0RZNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBeE9UWm1ZekF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQwM2I1Mjc1NGY2NDk3ODQ4MTFjYjk4YTQ3Y2MyZGI3NzhjYzUyMmE5NjlhMTYzMTkwYjI0N2E2NmQ0NjM1ZmQ", "gtin13" : "4066966335781", "category" : "Ray Klemensler", "url" : "https://www.wago.com/tr/ray-klemensler/2-iletkenli-sigortal%C4%B1-klemens/p/2002-1911_1000-542" }
[ { "id": "details", "label":"Ayrıntılar", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Dosya İndirme", "priority": 90 } ]
TOPJOB® S Ürün no. 2002-1911/1000-542

2 iletkenli sigortalı klemens; döner sigorta yuvalı; ilave köprü konumlu; 5 x 20 mm minyatür metrik sigorta için; LED'li atmış sigorta göstergeli; 30 … 65 V; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri

Ürün no. 2002-1911/1000-542
2 iletkenli sigortalı klemens
Lütfen bekleyin...
Parça başına liste fiyatı.*
İstek üzerine
Fiyatlar ve stok sonra 
Parça başı fiyatınız*
İstek üzerine
Ambalaj Adedi (Tek Ambalaj Adedi): 50 adet
Ürün no. 2002-1911/1000-542
2 iletkenli sigortalı klemens
Lütfen bekleyin...
Parça başına liste fiyatı.*
İstek üzerine
Fiyatlar ve stok sonra 
Parça başı fiyatınız*
İstek üzerine
Ambalaj Adedi (Tek Ambalaj Adedi): 50 adet