[ { "uid": "item_00006GY4", "linkName": "Blog", "url": "http://blog.wago.com.tr/", "target": "_blank", "classAttributes": "share" } , { "uid": "global_footer_contact", "linkName": "İletişim", "url": "/tr/iletişim", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "3 iletkenli sigortalı klemens; döner sigorta yuvalı; sonlandırma plakalı; 5 x 20 mm minyatür metrik sigorta için; basma butonlu; LED'li atmış sigorta göstergeli; 30 … 65 V; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri", "description" : "<h2>Fuse terminal block, 2202 Series, gray</h2><br/><br/>Our fuse terminal block (item number 2202-1711/1000-542) makes connecting wires quick and easy. Ensure that the strip lengths are between 10 mm and 12 mm when connecting conductors to this fuse terminal block. Featuring conductor terminals along with Push-in CAGE CLAMP®, this connector outperforms the competition. Our Push-in CAGE CLAMP® is a universal, maintenance-free connection solution for all conductor types, featuring a winning design: both solid and fine-stranded conductors with ferrules can be directly inserted without the need for tools or any preparation, such as crimping the ferrule. Depending on the type of conductor, this fuse terminal block is ideal for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm². It features one level and three clamping points that you can use to connect a single potential. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These function terminal blocks are mounted using DIN-35 rails.. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).<br/>", "mpn" : "2202-1711/1000-542", "sku" : "2202-1711/1000-542", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-3992333-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI0fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzJZeTh4TkRZNE1qa3dPVFF3T1RNeE1DOHlNREJmTXprNU1qTXpNMTlFUlM1cWNHY3wwYjdiNjgxM2M2ODM0YWU2ODEyMWVkNGYxMzJiMzVhYjM4YjRjMDY4MTRkYjNhODc4MjYyMDc1OGIyNzhlMWJk", "gtin13" : "4066966335767", "category" : "Ray Klemensler", "url" : "https://www.wago.com/tr/ray-klemensler/3-iletkenli-sigortal%C4%B1-klemens/p/2202-1711_1000-542" }
[ { "id": "details", "label":"Ayrıntılar", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Dosya İndirme", "priority": 90 } ]
TOPJOB® S Ürün no. 2202-1711/1000-542

3 iletkenli sigortalı klemens; döner sigorta yuvalı; sonlandırma plakalı; 5 x 20 mm minyatür metrik sigorta için; basma butonlu; LED'li atmış sigorta göstergeli; 30 … 65 V; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri

Ürün no. 2202-1711/1000-542
3 iletkenli sigortalı klemens
Lütfen bekleyin...
Parça başına liste fiyatı.*
İstek üzerine
Fiyatlar ve stok sonra 
Parça başı fiyatınız*
İstek üzerine
Ambalaj Adedi (Tek Ambalaj Adedi): 50 adet
Ürün no. 2202-1711/1000-542
3 iletkenli sigortalı klemens
Lütfen bekleyin...
Parça başına liste fiyatı.*
İstek üzerine
Fiyatlar ve stok sonra 
Parça başı fiyatınız*
İstek üzerine
Ambalaj Adedi (Tek Ambalaj Adedi): 50 adet