[ { "uid": "item_00006GY4", "linkName": "Blog", "url": "http://blog.wago.com.tr/", "target": "_blank", "classAttributes": "share" } , { "uid": "global_footer_contact", "linkName": "İletişim", "url": "/tr/iletişim", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Üç katlı klemens; 6 iletkenli geçiş klemensi; N; etiket taşıyıcı ile; Ex e II ve Ex i uygulamaları için; dahili birbirine bağlama; mor etiketli iletken girişi; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; mavi", "description" : "<h2>Triple-deck terminal block, 2002 Series, Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Enjoy easy electrical installations with this triple-deck terminal block (item number 2002-3239). The triple-deck terminal block also serves as a through terminal block. Ensure that the strip lengths are between 10 mm and 12 mm when connecting conductors to this triple-deck terminal block. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for any type of conductor. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. Depending on the conductor type, this triple-deck terminal block is ideal for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm². It features three levels and six clamping points for connecting a single potential. The blue housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These through rail-mount terminal blocks are mounted using DIN-35 rails.. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).<br/>", "mpn" : "2002-3239", "sku" : "2002-3239", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000030000e6b3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzEyfGltYWdlL2pwZWd8YURNeUwyZ3dNeTh4TkRZNE1USTJOakk1TURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBd1pUWmlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAzYjgzMWUzODJjNDQyMGQ4MDY4NTE3ZTIxYzg3MDZmNzBiYWJkNjBhN2U2NzNkMDk3ZWRlYWUzNmJkYjhlZGM", "gtin13" : "4045454382346", "category" : "Ray Klemensler", "url" : "https://www.wago.com/tr/ray-klemensler/ue%C3%A7-katl%C4%B1-klemens/p/2002-3239" }
[ { "id": "details", "label":"Ayrıntılar", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Dosya İndirme", "priority": 90 } ]
TOPJOB® S Ürün no. 2002-3239

Üç katlı klemens; 6 iletkenli geçiş klemensi; N; etiket taşıyıcı ile; Ex e II ve Ex i uygulamaları için; dahili birbirine bağlama; mor etiketli iletken girişi; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; mavi

Ürün no. 2002-3239
Üç katlı klemens
Lütfen bekleyin...
Parça başına liste fiyatı.*
İstek üzerine
Fiyatlar ve stok sonra 
Parça başı fiyatınız*
İstek üzerine
Ambalaj Adedi (Tek Ambalaj Adedi): 50 adet
Ürün no. 2002-3239
Üç katlı klemens
Lütfen bekleyin...
Parça başına liste fiyatı.*
İstek üzerine
Fiyatlar ve stok sonra 
Parça başı fiyatınız*
İstek üzerine
Ambalaj Adedi (Tek Ambalaj Adedi): 50 adet