更高質量和可靠性的實驗室測試
![](/medias/200-MM-4737-laborpruefung-2015-08-19-Labor09267-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE0fGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyZzROQzh4TkRFM01UYzNNakV5TlRJeE5DOHlNREJmVFUwdE5EY3pOMTlzWVdKdmNuQnlkV1ZtZFc1blh6SXdNVFZmTURoZk1UbGZUR0ZpYjNJd09USTJOMTh5TURBd2VERXhNalV1YW5Cbnw0YzQ0YTVjN2M2NTYxYWRjODVkMGIyOWU0YTc3ODBjM2I2MWI2MzUzNzM2YWJmN2RmNzM3NDI0MTkzZWM1Zjdh)
要在全球使用接線端子台,他們必須滿足一定的標準並獲得測試證書。
這些要求適用於每個製造商。WAGO 還進行自己的測試以提高標準,並為產品提供更高的可靠性。產品經歷不同的機械、電氣和氣候測試過程,我們將從中舉出幾個例子。
為了更安全:
- 拉拔力測試
- 振動測試
- 衝擊測試
- 彎曲應力下的電壓降測試
要在全球使用接線端子台,他們必須滿足一定的標準並獲得測試證書。
這些要求適用於每個製造商。WAGO 還進行自己的測試以提高標準,並為產品提供更高的可靠性。產品經歷不同的機械、電氣和氣候測試過程,我們將從中舉出幾個例子。
這意味著 WAGO 的產品可在歐洲市場和全球任何地方安全可靠地使用,應用範圍廣泛。我們從開發階段開始就非常重視這一點。因此,我們可以提供可驗證高水平的產品安全性和可靠性,同時確保技術資料的實現和準確性,這是針對我們全球客戶和使用者的首要工作。
2009 年 12 月 22 日,我們的測試實驗室獲得了德國認證協會(Deutsche GesellschaftfurAkkreditierung GmbH)的認證,符合 DIN EN ISO/IEC 17025 標準。
在拉拔力測試中,導線被拉出直到從接線單元中拆除。
端子的設計意味著在超出標準拔出力數倍之後才能將導線拔出。
根據不同應用領域,例如,鐵路(符合 EN 61373 標準)、船舶(符合 GL、LR 和 DNV 標準),存在多種測試要求來決定長期振動影響是否可降低電氣連接的效果。測試樣品在電動振動系統的三個軸方向上承受不同負載。振幅、加速度以及振動頻率會在測試過程中加以變化。測試值在標準值上多次增加,以滿足特定的客戶要求。
衝擊測試與振動測試非常相似,不同之處在於對測試樣品施加單次衝擊而不是連續振動。通常進行衝擊測試,例如在 11 ms 的時間內以 20g 的加速度進行。特殊要求測試通常要求更高的值,並在我們的實驗室進行。例如,單層 TOPJOB® S 軌裝式接線端子台通過了高達 500 g 的衝擊測試。
「彎曲應力下的電壓降測試」模擬了接線單元上的機械應力。在實際應用中,這種應力可能出現在安裝期間,例如,當電工因操作需要而將連接的導線推向側面時。移動連接導線時接線單元的連接質量可透過壓降的恆定測量值進行驗證。
WAGO 品質
認證和證書的詳細情況
WAGO 制定了高標準。我們的環境管理體系已通過 ISO 14001 認證 - 我們的許多產品和活動也已獲得認證。
我們的免維護接線端子台提供最高的品質。因為我們的標準超越了規範所設定的標準 - 這不僅適用於我們的產品。
我們在各層面實施可持續發展,並覺察我們對員工、合作夥伴、環境和社會的責任。
職業
以人為本是WAGO的重點 - 我們獲得的無數就業實踐獎項就是最佳的例證。我們提供各種入門級職缺和職業發展機會。
數位化
數位化是不可避免的,因此以自己的步調進行客製的數位化戰略比以往任何時候都更加重要。WAGO可為您提供專業知識,工具,解決方案和極大的熱情。