PA66
WAGO 使用改良的無鹵素阻燃聚先胺。
這些材料不會腐蝕、不易燃且具有自熄特性(根據 UL 94 的 V0 級)。根據 UL 746C,在有負載的相對溫度指數(RTIimp),WAGO 使用的聚先胺具有 105°C(221°F)的連續操作溫度。
這確保了在長時間內維持必要的電氣和機械絕緣等級。短期溫度上限是
200°C (392°F). 在較低的溫度範圍內,已確定其在低至 -35°C(-31°F) 的溫度下使用也不會對絕緣材料造成損壞。安裝和接線後,WAGO 產品甚至可在低至 -60°C(-76°F)的溫度下使用。吸收了環境濕度(標準大氣中高達 2.5%),為聚先胺提供了最佳彈性、強度和耐久性。在實際使用中,多年來已證明 WAGO 聚先胺的基本穩定性足以防止預期應用中臭氧或 UV 輻射暴露造成的損害。聚先胺對最惡劣的氣候具有出色的抵抗力,這一點在全球熱帶應用中已得到證明。聚先胺製成的絕緣部件可抵抗昆蟲。該材料不向微生物提供氧氣或其他生物元素。厭氧土壤細菌、黴菌、真菌和霉的存在不會降解材料。聚先胺可耐受大多數燃料、油脂和油,以及最常用的清潔劑,例如,酒精、氟利昂、氟利根和四氯化碳。耐酸性取決於酸的類型和濃度以及暴露時間。
僅在工廠測試證書和指定材料測試驗收後, WAGO才在內部生產時使用這些絕緣材料。
玻璃纖維增強聚先胺(PA 66 GF)
WAGO 將玻璃纖維增強聚先胺用於機械要求變高的元件,例如,槓桿、按鈕或暴露於高應力的外殼,因為其具有比非增強聚先胺更佳的機械特性。通常使用具有出色耐痕性、可燃性等級和耐高溫性的材料。
更多資料可在表格中找到。
聚鄰苯二甲先胺(PPA GF)
玻璃纖維增強的高效能聚先胺是高溫應用的理想選擇,因為該材料具有進階別的熱尺寸穩定性、對環境條件的低依賴性和出色的強度效能。該材料的出色耐痕性使得微型元件得以實現。消防設備的易燃性等級根據 UL 94 分類為 V0 - 即使是極薄牆壁亦如此。PPA GF 吸收了環境空氣中的微量水分,是 THR 焊接應用和薄壁尺寸固定元件的理想選擇。
更多資料可在表格中找到。
PA46
與 PA 66 相比,PA 46 在加熱時具有明顯更高的尺寸穩定性。PA 46 在有負載影響下的相對溫度指數(RTIimp)是 115°C(239°F)。
WAGO 所用的類型可靠短期溫度為 280°C(536°F)。
更多資料可在表格中找到。
聚碳酸脂(PC)
聚碳酸酯在加熱時具有出色的尺寸穩定性 根據 UL 黃卡,電氣和機械效能在高達 120°C(248°F)的極高溫度下保持不變。其出色的電氣絕緣效能和尺寸穩定性幾乎不受濕度和溫度等環境條件的影響。由於在注射成型期間材料的收縮低,因此可用於具有高精確度的元件。聚碳酸酯具有出色的耐候性,且對高能輻射具有高度耐受性。如果 PC 無著色,則元件為光玻璃。由於其理想的特性(例如,尺寸穩定性、耐熱性、不可燃性、耐久性和透明性),PC 是電氣工業中經過驗證和廣泛使用的材料。根據對成品的要求,WAGO 使用的聚碳酸酯具有根據 UL 94 的 V2 和 V0 級可燃性。使用的中等黏度聚碳酸酯 (PC) 具有出色的耐化學性。
聚對苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
使用聚對苯二甲酸丁二醇酯是因為其剛性和強度的平衡組合,以及耐久性和耐熱變形性和出色的尺寸穩定性。
電氣和機械效能等級等級高,不會受到環境濕度影響。消防設備與往常一樣在技術上無污染,材料級別為 V0。
玻璃纖維增強聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT GF)
玻璃纖維增強聚對苯二甲酸丁二醇酯的特點是優良的機械和電氣效能,尤其是用於薄壁時。
PBT GF 類型也分類為 V0,且和其他 WAGO 塑料一樣在技術上無污染。