{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/控制櫃插座" }, "headline": "控制櫃插座", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/709-581-Beschriftung-FINAL-V1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTU2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3pNUzlvWm1Vdk9URXhOVEEwT0Rrek5UUTFOQzVxY0djfDc3MWVhZGQ1YjViNTllZDU1MmFlMDNiYTNkY2E0N2E3M2FjMTljNTlkOWQwYzdlODc1ZWVmNGI0MTE0MWRmZmU" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-07-11_13-04/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Sep 02 16:49:10 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:22:45 CET 2024" }

公司新聞 2020年9月2日

效率翻倍:
帶雙迴路連接的控制櫃插座

概覽:

  • 雙環直通連接簡化了插座電路的延伸,並可最大限度地降低庫存成本

  • 使用 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術連接所有導線類型,最大 2.5 mm² (14 AWG)

  • 通過帶顏色編碼的連接連接埠清除電位分配

  • LED 呈綠色時,輕鬆控制電壓

  • 使用固定銷釘和螺絲孔實現 DIN 導軌和光滑表面上的靈活安裝選項

產品概覽

安裝時間短

適用於 Schuko格式 和 歐規 插頭的 WAGO 控制櫃插座可為控制櫃應用提供了巨大的便利。使用 Push-in CAGE CLAMP® 的角狀雙路連接支持在觀察方向上簡單快速地連接導線。彩色連接點清楚標明電位,最大限度地降低錯誤接線風險。

更多靈活性

雙迴路連接允許連接多個插座,雙迴頭電源插座因此成為過去 - 可輕鬆延伸電路。這可節省倉庫空間,為控制櫃設計提供更大的靈活性。

再也不必擔心插座安裝問題:可快速安全地使用電池充電、連接燈具或運行筆記型電腦和印表機所需的電源電壓。共有三種顏色的電源插座型號可供選擇,可清楚地標示標準電路(灰色)、UPS 電路(紅色)和永久帶電電路(黃色)。

裝配時也具有最大限度的靈活性。這類插座配有 DIN 導軌用卡入式安裝支腳和 DIN 導軌或光滑表面安裝用螺釘安裝孔。

帶雙迴路連接的全新控制櫃插座預計自 2018 年 4 月起開始供貨。

您可能會對此感興趣

相關主題和產品

電氣連接技術

開拓性連接技術

更高安全性和更低成本的標準:自1951年以來,WAGO 為各種需求提供免維護連接系統 - 彈簧匣連接技術。

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
電氣連接技術
標記

控制櫃標記

精簡概述,減少維護工作:合適的標記系統是最佳方案。WAGO 能為您的標記任務提供多種解決方案。

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg
標記