[ { "uid": "link_contact", "linkName": "聯絡人", "url": "/tw/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/雙層接線端子台垂直" }, "headline": "雙層接線端子台,帶有垂直進線孔", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/topjob-s-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGtOUzlvTUdZdk9EZzBPREEzTWpZek9EUTVOQzVxY0djfDFlOGU4M2NjZWIzM2U3ZjlkMDY3ZGZkYmZlM2M0YmEyZmI3YTkwYjYwYjljYjE3OTQ0YjZjZGJmNjNkODhhNzc" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Sep 02 16:43:44 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:22:46 CET 2024" }

公司新聞 2020年9月2日
TOPJOB®S 雙層接線端子台帶有簡單的垂直進線孔。

控制櫃對機器、設備和建築系統的正常運行非常重要。必須在緊湊的空間內組裝盡可能多的元件。WAGO 的 TOPJOB®S 軌道式接線端子台在確保各種工業應用和建築安裝的安全和免維護系統運行方面享有悠久的聲譽。

優勢:

  • 使用操作工具快速接線 - 特別是在狹小的空間內
  • 兩倍接線位 - 在相同的接線端子台寬度內
  • 雙層各具有兩個跨接插槽
  • 橫向傾斜的標記位(10°)方便從上方讀取。

帶有垂直進線孔(15°)的新型 TOPJOB® S 雙層接線端子台延續了以上優良特性,使用簡單,尤其在狹小空間。由於接線孔和操作孔使接線從頂部終止,這些端子非常適合應用在接線盒中的有限空間,或高線槽附近。這一適用性促進了 WAGO 新型 TOPJOB® S 雙層接線端子台的設計 包括簡單的彈簧匣連接技術,在佈線過程中只需要幾個步驟,這是一個非常大的優勢。根據導線類型的不同,可以透過直插式連接技術將導線簡單地插入設備。

此外,新型 TOPJOB® S 雙層接線端子台非常纖薄(5.2 mm / 0.205 inches),可在 DIN 導軌上組裝多個端子。這些新型雙層接線端子台的一個顯著優點是可以在相同的接線端子台寬度內提供兩倍接線位。雙層接線端子台的雙排跨接位還方便使用者操作各種跨接選項。垂直跨接器允許電位在雙層接線端子台上相乘。橫向傾斜的標記位(10°)方便從頂部讀取。

帶有垂直進線孔的 TOPJOB® S 雙層接線端子台適用於 0.25 至 4 mm2(22-12 AWG)的導線和 24 A 的標稱電流。4 mm⊃2; (12 AWG) 的最大電流為 28 A 該雙層接線端子台與所有 TOPJOB® S 其他產品相同,可提供從跨接器到標記材料等豐富配件。

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg
WAGO 產品諮詢:
我們非常樂意回答您的問題。

台灣旺科股份有限公司

kundenservice_1024

其他服務選項:

您可能會對此感興趣

相關主題和產品

電氣連接技術

開拓性連接技術

更高安全性和更低成本的標準:自1951年以來,WAGO 為各種需求提供免維護連接系統 - 彈簧匣連接技術。

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
電氣連接技術
標記

控制櫃標記

精簡概述,減少維護工作:合適的標記系統是最佳方案。WAGO 能為您的標記任務提供多種解決方案。

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg
標記