[ { "uid": "link_contact", "linkName": "聯絡人", "url": "/tw/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/16-個連接埠工業網路交換器" }, "headline": "16 個連接埠工業網路交換器", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/16-port-industrial-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxOUzlvWm1Ndk9EZzBPREU1TmpNek56WTVOQzVxY0djfDM0MmE5MWIwOTY5YTRjZmU2NTRkODAxYTA3NzZlMzIwMzJmYTg0NDliYjg4MWU5ZmJiNTQ1MTRmMmYyODRlZDI" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Sep 02 16:47:55 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:22:49 CET 2024" }

公司新聞 2020年9月2日
安全聯網,面向未來:WAGO 的新型 16 個連接埠工業網路交換器

工業和建築領域的網路化趨勢越來越明顯,需要更強大的交換器和更多的網路連接埠。WAGO 新推出的 16 個連接埠工業網路交換器(852-1106)是迎合這一趨勢的理想解決方案。

852-1102 16 個連接埠網路交換器的功能說明了一切:1 GB 的高資料處理量以及在極端環境條件下的適用性確保了廣泛的應用範圍。複聯電源供應器和報警繼電器用於清除故障指示同樣重要,且可確保數據通信不間斷。該網路交換器也可輕鬆配置和安裝,是中小型網路的理想選擇。

技術亮點:

  • 16 個 10/100/1000 Mbps 自動配對網路連接埠
  • 更寬的工作溫度範圍:-40 … +70°C
  • 複聯式 DC 供電電源:12 … 60 V
  • 報警繼電器用於故障指示
  • 支援PROFINET完全符合Class A(IEEE 802.1p)

優勢

  • 連接埠高密度和窄寬度
  • 高達 1 GB 傳輸速率的高資料處理量
  • 由於較寬的溫度範圍,因此適用於極端的環境條件
  • 透過節能網路(EEE)實現節能
  • 由於複聯式電源供應器可實現不間斷的網路運行
  • 網路套裝軟體的優先順序
  • 過電壓保護可實現在高電壓情況下的安全性

產品概覽

節能和高效

WAGO 的 16 個連接埠工業網路交換器符合「節能網路」標準。根據 IEEE-802.3az 標準,能源消耗自動調整為網路負荷。因此,該 16 個連接埠僅在資料傳輸期間消耗功率。除節能外,交換機器的簡單安裝和配置可減少偵錯所需的時間。

優勢:

  • 連接埠高密度和窄寬度
  • 高達 1 GB 傳輸速率的高資料處理量
  • 由於較寬的溫度範圍,因此適用於極端的環境條件
  • 透過節能網路(EEE)實現節能
  • 由於複聯式電源供應器可實現不間斷的網路運行
  • 網路套裝軟體的優先順序
  • 過電壓保護可實現在高電壓情況下的安全性

工業網路交換器

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg
您的WAGO 聯繫窗口.

台灣旺科股份有限公司

kundenservice_1024

其他服務選項:

產品總覽

光纖電纜介面模組

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

滿足各種電源需求的電源供應器

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

快速,免工具安裝

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

ETHERNET 連接於DIN導軌上

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg