一切都是相連的。Green and smart.
一個將一切整合在一起的系統:WAGO 樓宇生態系統的新功能依賴最先進的技術,無需安裝額外的軟體。數據隨時隨地可用 — 無論是在智慧型手機、平板電腦還是個人電腦上。正確的資訊始終會在正確的時間以正確的詳細程度提供,確保透明度和清晰度。
樓宇自動化、管理和報告的系統架構
WAGO 樓宇生態系統由我們的樓宇自動化系統的現有元件(例如工程軟體、應用解決方案和自動化硬體)組成,並提供完整的管理和操作設備(MOE)。
一切都是相連的。Green and smart.
一個將一切整合在一起的系統:WAGO 樓宇生態系統的新功能依賴最先進的技術,無需安裝額外的軟體。數據隨時隨地可用 — 無論是在智慧型手機、平板電腦還是個人電腦上。正確的資訊始終會在正確的時間以正確的詳細程度提供,確保透明度和清晰度。
作為 WAGO 樓宇生態系統的基本元件,樓宇雲端服務將管理和報告功能結合到了可擴充的高效能系統中,這些功能對於樓宇和分散式物業的高效、無故障運作是不可或缺的。這包括為遵守有關能源管理和 ESG 報告的法律要求提供全面支援。得益於最先進的 Web 技術,無需安裝額外的軟體。
WAGO 樓宇管理
借助 WAGO 樓宇管理作為更高層級的管理和操作設備,可以有針對性地監控樓宇中的技術系統 — 並在需要時進行干預。例如,在系統影像上,可以建立整合檔案管理的連結,允許直接存取電路圖和示意圖(原理圖)。支援相關的標準協定,例如:BACnet、OPC-UA 和 Modbus,以及 B-AWS (BACnet Advanced Operator Workstation) (BACnet 高級工作站軟體) 認證,確保必要的連線和相容性。
WAGO Building Alarms & Ticketing
透過具有整合 ticket 系統的 WAGO 警報管理系統,即使是複雜的警報場景也可以像調度一樣輕鬆管理。可自由配置的儀表板提供系統、單個樓宇和產品組合的概覽。警報可以透過簡訊、電子郵件或手機應用程式中的推播訊息靈活傳送。
WAGO 樓宇能源管理支援 DIN EN ISO 50001的要求,因此有資格根據 BAFA 在德國獲得資助。可自由配置的儀表板和智慧小部件提供清晰的配置和展現最佳化的潛力,例如,透過視覺化能源流、顯示損耗和計算消耗。
WAGO 樓宇環境報告
WAGO Environmental Reporting 環境報告根據 CSRD(企業永續報告指令)支援在歐盟編制 ESG報告(許多公司必須這樣做)。來自數位電錶、手動讀數和其他系統的所有相關數據都合併在一起。
使用整合樓宇自動化的模組化整體系統實現您的 CO2 排放目標,盡可能以能源和成本高效的方式運作您的樓宇,並最大限度地降低系統停機的風險。
最大靈活性
得益於整個系統的模組化和可擴充性,系統可以在樓宇的生命週期內靈活地新增和延伸。例如,可以在持續運營期間整合其他樓宇管理和報告功能。
最佳化資源使用
樓宇生態系統支援符合 ISO 52120 的所有功能。整合的管理功能允許檢測偏差和規劃相應的最佳化步驟。
最大透明度
管理和報告功能確保樓宇技術系統的透明度和清晰度,進而實現高效、無故障的樓宇運營。
最大安全性
整合工程工具 (WAGO Solution Builder) 可以快速輕鬆地為自動化元件提供基本保護。工業管理型網路交換器確保加密的網路通訊。
直覺式可用性
自動化元件可以輕鬆安裝和調試,進而對整個系統進行高效工程。