照明管理

WAGO 照明管理是生產設施和倉庫等大型場所照明控制的完善解決方案。WAGO 照明管理系統結合了預定義的硬體和使用者友好的軟體,可促進新照明系統的設計和偵錯,並為他們的操作提供許多附加優勢。
WAGO 照明管理是生產設施和倉庫等大型場所照明控制的完善解決方案。WAGO 照明管理系統結合了預定義的硬體和使用者友好的軟體,可促進新照明系統的設計和偵錯,並為他們的操作提供許多附加優勢。
WAGO 的照明管理
照明控制器的智慧解決方案
WAGO 照明管理提供以下功能:
New in V2.1
現代照明管理提供的不僅僅是節省能源和金錢的機會 – 它將成本效益和資源保護與使用者舒適度和靈活性相結合。WAGO 照明管理是基於預定義硬體和預配置軟體的可靠解決方案,可大大簡化規畫,偵錯和操作。
基本理念:WAGO 照明管理以倉儲和生產設施的不同照明需求為目標。例如,可以將生產設施劃分為允許靈活調整光線的虛擬房間。每個虛擬房間都接收來自感測器和驅動器的信號,以自動設置適當的光強度。虛擬房間允許快速、輕鬆地實現轉換和房間更改,以及透過 Web 配置輕鬆操作。
硬體方面架構於 WAGO 新型 PFC200 控制器和 WAGO I/O System 750的 DALI-2 模組。每個模組可整合多達 64 個 DALI 燈、16 個 DALI 感測器和 16 個 DALI 發送器至系統中。由於 I/O 模組的數量可能會有所不同,WAGO 照明管理可用於小型生產設施或大型物流中心。其他 I/O 模組也可以連接到控制器,例如用於耗能量測的三相功率量測模組、GPS 架構的時間同步的模組或用於 EnOcean® 無線電開關的無線電接收器模組。
最適合您的照明管理系統的硬體
然而,預編程的應用程式和透過架構於 Web 的介面輕鬆配置才是真正使 照明管理成為功能強大、使用者友好的解決方案的原因。在調試和操作過程中,所有設定都可以透過點擊滑鼠來完成 – 無需編程。可以透過HTTPS和標準瀏覽器瀏覽圖形使用者界面,因此無需安裝本地軟體。架構於 HTML 5 的 Web 視覺化使其工作特別方便。所有配置設定和參數都可以保存和恢復。這些數據可以透過 Modbus TCP/IP 轉發到更高階的樓宇控制系統或生產控制中心。在輸入螢幕上,對話方塊預先輸入了基本參數的預設設定,並顯示操作狀態。用於操作和監控的可選使用者介面允許透過智慧型手機和平板電腦等行動裝置對整個照明系統進行最先進的視覺化和操作。