[ { "uid": "link_contact", "linkName": "聯絡人", "url": "/tw/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

主題 2020年9月2日
照明控制標準 - DALI

使用 DALI 的照明控制 - 「數位可定址照明介面」(DALI)是樓宇照明應用的通訊協議,且應用於照明控制設備(例如電子安定器、亮度感測器或運動檢測器)之間的通信。

DALI 系統特點

  • 在改變房間用途時可輕鬆進行重新配置
  • 透過 2-線式線纜進行數位資料傳輸
  • 每條 DALI 線多達 64 個單元、16群組和 16 個場景
  • 個別照明狀態確認
  • 在電子控制裝置(ECG)中存儲配置資料(例如:群組分配、燈光場景值、消失時間、應急照明/系統故障、復電亮度)

  • 匯流排拓樸:線形、樹形、星形(或任何組合)
  • 電纜長度可達 300 米(取決於電纜線徑)

DALI 簡要說明

獨立於製造商合約在 IEC 62386 標準中進行定義,並確保控制設備在數位可控照明系統(如變壓器和功率調光器)中的互操作性。該標準取代了常用的類比 1 至 10 V 調光器介面。

logo_dali_2000x1125.jpg

logo_dali2_2000x1125.jpg

樓宇照明控制:DALI 應用

DALI 合約應用於樓宇自動化以控制單燈和群組迴路。通過短地址執行將單燈分配給操作元件和群組。DALI 主站可控制最多 64 個設備線路。每個設備可分配到 16 個獨立群組和 16 個獨立場景。通過雙向資料交換,不僅可以進行切換和調光,且操作單元也可將狀態消息返回至控制器。

DALI 透過輕鬆調整照明控制(透過軟體而無需硬體修改)到新條件(例如,房間佈局和用途改變)以最大程度提高靈活性。照明也可以在安裝後(例如,房間用途變化)輕鬆進行分配或分組,且無需重新佈線。此外,先進的 DALI 控制器可整合到更進階的控制系統中,並通過匯流排系統(例如,KNX、BACnet 或 MODBUS)整合到完整的樓宇自動化系統中。

我們的 DALI 產品優勢:

  • 透過 WINSTA® 模組化配電系統輕鬆快速地安裝 DALI 燈具

  • 可自由編程的應用程式提供高度的靈活性

  • 能夠連接數位/類比感測器和驅動器以及子系統(例如 DALI、EnOcean)

  • DALI EN 62386 標準規範

  • 無需複雜編程即可實現照明功能控制的「簡易模式」

dali2_systemgrafik_xx_2000x1125.jpg

DALI 系統圖形

WAGO 的 DALI 產品

DALI 控制模組
(753-647)

寬度 12 mm 的 DALI 控制模組(753-647)符合 DALI 標準 IEC 62386,除 64 DALI 驅動器(ECG)外,還支援多達 16 個感測器(最多 64 個感測器地址)。這免除了在並行匯流排安裝感測器(亮度測量和/或運動檢測)的需要。這既省時又經濟。DALI 網路偵錯和管理也明顯得到簡化。安裝時間縮短,網路結構更清晰 - 目前使用 DALI 通訊為基礎以往更具有經濟效益。

每個 DALI ECG 可分配至 16 個群組和 16 個場景中。DALI 控制模組還可在 DALI 匯流排上提供 16 個額外的虛擬群組。

優勢:

  • 符合 DALI EN 62386 標準
  • 最多 64 個 DALI 地址(用於 ECG 和感測器)
  • 可自由編程以用於複雜應用
  • DALI 和 KNX、BACnet、Modbus 等之間的介面(與各自的 WAGO 控制器結合使用)
dali_p_ur_0753_0647_000_xx_2000x1125.jpg

DALI 電源
(753-620)

WAGO 還提供了兩種供應 DALI 模組電源的選項,以便客戶可選擇最佳和價格最合理的解決方案。寬度 12 mm 的模組(753-620 DALI DC / DC 轉換器)為每個 DALI 模組提供了 200 mA 電源。如果使用一個控制系統來操作多個 DALI 模組,則外部 230 V DIN-35 軌道式電源供應器可提供 1100 mA 的輸出電流(787-1007 電源用於 DALI 753-647 控制模組)。


智慧功能:

  • 經濟高效的電源,以用於並行操作多個 DALI 控制模組

DALI 控制模組電源:

787-1007 交換式電源供應器

dali_p_ur_0753_0620_000_xx_2000x1125.jpg

DALI 感測器(2851-8xxx)

WAGO 已將 753-647 控制模組的多感測器添加到其 DALI 產品系列中,以檢測運動和亮度。感測器有兩個版本:可作為多感測器套件,包括天花板感測器,感測器耦合器(用作 DALI 網路的介面)和安裝套件。或與 DALI 匯流排直接整合連接,以用於安裝以及安裝在天花板和嵌入式接線端子中。

新的現有和亮度感測器使 WAGO 能夠在通用 DALI 照明解決方案領域為其自動化提供完整產品鏈。因此,使用者可以確定所用元件是否完全相互相容。其中 WAGO 提供了 DALI 配置圖形使用者介面,這是提升了對整個使用 DALI 網路配置的方便性。

優勢:

  • 來自單一供應商來源的一致解決方案
  • 各種 DALI 感測器適用於不同的安裝環境
  • 與 DALI 控制模組的相容性
dali_sensor-kit_2000x1125.jpg

DALI 配置軟體

免費的 DALI 配置軟體是一個圖形配置介面,用於配置和啟動 DALI 控制模組(753-647)和 DALI 網路。配置器可作為獨立的 Windows 應用程式使用,也可與 WAGO-I / O-CHECK 軟體一起使用。

其提供了以下功能:易於偵錯、配置、服務、支持和維護 DALI 網路。

該軟體最突出的功能是簡化項目概覽、最佳化設備定址、高效率大量處理以及資料備份和恢復(備份和恢復模組)的綜合性功能。

優勢:

  • 簡單易用的 DALI 系列啟動/配置
  • 透過多種選擇有效地大量處理 DALI 設備
  • 全面的資料和參數備份和完整 DALI 線的恢復
dali_systemgrafik_adressierung_2000x1125.jpg
您的WAGO 聯繫窗口.

台灣旺科股份有限公司

kundenservice_1024

其他服務選項:

推薦閱讀

關於 DALI

KNX - 家庭和樓宇系統技術標準

規劃和控制節能解決方案,實現更多功能和便利,同時降低能源成本。

logo_knx_2000x1500.jpg
產品

WAGO 綜合房間自動化解決方案: flexROOM®

WAGO 多功能 flexROOM® 樓宇自動化解決方案提供照明、防曬和溫度控制 - 無需任何編程。

controller_flexROOM_Knoten_2000x1500px.jpg
產品

您可能會對此感興趣

其他用於樓宇自動化的產品

I/O 系統 - 應用廣泛

無論是在控制盤內部還是外部,WAGO I/O 系統均能在您需要時提供自動化 - 即使在惡劣的條件下。

buehne_io-system_2000x1500.jpg
產品

WINSTA® 適用於樓宇安裝

快速電氣安裝、防錯和免維護:WINSTA® 解決方案不僅僅是一種產品 - 即使在規劃之前,WAGO 專家也會為您提供支援。

winsta-gesamt_2000x1500px.jpg
產品