WAGO 緊湊型電子式斷路器

2023年9月26日
市面上最薄的多通道模組,可提高佈線密度

WAGO 多通道 ECB,適用於 24 VDC,具有 4 和 8 通道

優勢:

  • 在過載或短路的情況下可靠地斷開受影響的電路

  • 節省空間的設計,寬度僅 32 mm,適用於 4 或 8 通道

  • 保險絲可現場手動操作或透過 PLC 集中操作

保護 24 V 負載的趨勢正從傳統斷路器逐漸轉向電子式斷路器。

WAGO 用於 24 VDC 的新型 ECBs 提供四通道(787-3664)和八通道(787-3668)版本,適用於感測器、驅動器以及其他 24 VDC 範圍內的電氣負載的所有行業。其中包括製程工業、製造業、汽車生產和電力工程。這些緊湊型多通道模組的寬度僅 32 mm,是市場上最薄的 ECB。

MM-427759_new_website_page_Multichannel_ECBs_01_2000x1125.jpg

我們的八通道斷路器所需的空間比八個單通道斷路器模組少 50%。我們的四通道斷路器還具有同樣緊湊的寬度,僅 32 mm。對於擴充,四通道模組可以輕鬆升級為八通道模組。每個 ECB 通道均配備 LED 照明開/關/復歸按鍵和乾接點信號,可輕鬆可靠地操作和調整跳脫電流。防插錯插拔式連接器有助於預先接線並大幅縮短安裝時間。

產品型號:

上市時間: Q4/2023