7 大優勢
一個明確的法規,一個明顯的優勢:為什麼 ISO 50001:2018 可以為您的公司帶來獲利 – 並且在很多方面。
(重新)認證的安全方法
什麼是新的,有哪些不同,還有更多:追蹤最重要的標準修訂以及它們對您的業務的影響。
一起更高效
向能源負責人說再見,迎接新能源團隊!在管理層的支援下,公司思考和做事更有效率。
這些是我們討論的主題:
WAGO 符合標準的能源管理
更嚴格的要求 – 我們支援您
7 大優勢
一個明確的法規,一個明顯的優勢:為什麼 ISO 50001:2018 可以為您的公司帶來獲利 – 並且在很多方面。
(重新)認證的安全方法
什麼是新的,有哪些不同,還有更多:追蹤最重要的標準修訂以及它們對您的業務的影響。
一起更高效
向能源負責人說再見,迎接新能源團隊!在管理層的支援下,公司思考和做事更有效率。
您的能源管理計劃的相關標準
德國的許多領先公司已通過 ISO 50001 標準認證。此標準要求建立系統的能源管理。在這種情況下,ISO 50003 要求展示能源效率的持續、系統性提高。這需要審核員在認證審核期間檢查並確認這種連續改進。
ISO 50000 系列:
更長的審核時間揭示了潛在的效率收益
符合 ISO 50001 的審核所需的時間有所增加 – 預計所有企業至少需要三天。透過 ISO 50003,人們更加關注影響能源性能的具體因素,例如機器、空調系統或員工。對技術細節的深入了解使企業企業有機會確定額外的節省和提高效率的機會。這已經改變:
單一來源的能源測量技術和數據管理
增加的法律要求是否也需要複雜的測量技術和軟體?一點也不會!借助我們的能源數據管理解決方案,您只需一個系統即可記錄和監控所有過程變量和能源消耗 – 模組化、簡單且安全。這是快速輕鬆地發現您的節能潛力並使您的能源消耗透明化的絕佳方式。
我們的系統:
WAGO 支援您執行標準
由於執行新標準需要時間,並且存在由於關鍵指標不足而導致認證被扣留的風險,因此立法變更可能會迅速使企業達到極限。WAGO 透過高品質的產品和服務支援您建立訂製的測量和監測概念。
我們解決方案的優勢:
能源數據擷取:每一步的正確解決方案
您是剛剛開始進行能源管理,還是準備深入研究以發現進一步的潛在節約?WAGO 總能為您提供合適的解決方案。
我們的建議,您的認證合作夥伴
您的認證盡在掌握:GUTcert 是德國最有經驗的認證公司之一。該公司提供培訓和審核,這也促進了符合 ISO 50001:2018 的認證。
產品應用
標準和法律的其他主題
WAGO 在能源管理領域已經執行了許多激動人心的項目。在這裡閱讀我們最新的內容。
“實現效率再簡單不過了”,這就是 Lukas Dökel 專家對 WAGO 技術(包括雲端連接)進行能源管理時所說的話。
WAGO 能源管理為記錄、視覺化和管理能源數據提供了便捷的解決方案。
推薦閱讀
更多能源管理解決方案
WAGO 支援您最大限度地發揮您的潛力 – 從監控到確定合適的措施。
模組化數據擷取
最好的能源管理解決方案是適應新要求的解決方案。WAGO為您提供了多種選擇來實現這一目標。
雲端流程優化
數位化轉型沒有萬能的解決方案;能源管理也是如此。WAGO 為您的旅程提供建議和資源支援。
您可能會對此感興趣
與 WAGO 一同前進
WAGO 的自動化和電氣連接技術不僅僅用於能源管理。在此處了解我們的其他專業領域。
數位化
透過雲端或智能自動化進行交叉通訊:儘管工業數位化具有許多方面並帶來更多機會,但網路安全仍是一項重大挑戰。
照明管理
WAGO 照明管理系統結合了預定義的硬體和使用者友好的軟體,可促進照明系統的設計和偵錯。