building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

flexROOM® 幫助更輕鬆地實現自動化

flexROOM® 多功能樓宇自動化解決方案提供照明、防曬和溫度控制 - 無需任何編程。

優勢:

  • 輕鬆配置 - 無需編程
  • 靈活適應個人應用需求
  • 透過 HTTPS 和 SFTP 進行安全配置
  • 基於 HTML5 的現代 Web 視覺化
  • 盡量減少照明、遮陽、取暖和冷卻樓宇的能耗
  • 配電連接器解決方案:安全方便可插拔 WINSTA® 連接技術
  • 滿足能源效率和功能的所有安裝和操作標準(例如,DGNB、LEED)

整合室內自動化解決方案

WAGO 的使用者簡易的室內自動化解決方案允許辦公室和整個樓層隨時重新分配。FlexROOM® 控制器包括預配置的軟體應用程式,可最大限度地節約能源和便利。

節能高效

樓宇的規劃、偵錯以及後期運營必須具備最大的經濟性及高度的適應性。為此,flexROOM® 特為具有多個相同房間的項目 (例如辦公樓、學校) 而開發。

照明

flexROOM® 巧妙地設定了照明場景-從簡單的開關和調光到特製的和日光依賴的照明控制。
在並非時刻需要充分照明的有入射日光的房間內:flexROOM® 能夠智慧地使用恆定人工照明來彌補所需亮度水平與當前日光水平之間的差距。借助亮度感測器,照明水平可保持不變; 當外部變暗時,照明控制系統自動提高人造光的亮度,反之亦然。

遮陽

現代化新型樓宇結構中越來越多地採用玻璃表面。一方面,大量日光可透過玻璃射入室內,這樣不僅提高了住戶的舒適度,也減少了反射干擾。另一方面,陽光的高度穿透性可導致室內溫度上升 - 尤其是在夏季。高溫和陽光直射不僅會影響住戶,還會影響綠植和家具。借助 flexROOM®,您可以降低加熱、冷卻和人造照明的能源成本。一個自動化的季節選擇性遮陽系統也有助於氣候保護和減少對化石燃料的使用。

加熱與降溫

flexROOM® 包含從設定值調整到熱/冷調節閥控制等多項非常重要的功能。房間住戶可隨時根據需求對設定值進行修改。離開房間或開窗後,房間溫度會降下來。這樣在房間沒人的時候,能耗可降至最低。

我們的理念

集硬體和軟體於一身

當PFC200控制器輔之以 DALI Multi-Master 模組時,flexROOM® 解決方案可提供符合 WAGO 一貫品質標準的高效能、迎向未來的硬體。

controller_flexROOM_A_2000x2000px.jpg

配置 - 無需編程

每個 flexROOM® 均具有一個 Web 配置介面。無論使用者身處何地或使用何種配電箱,偵錯人員和終端使用者都可透過 Web 瀏覽器對每個房間的控制進行配置。

controller_HTML_2000x2000px.jpg

其他功能

除了房間部分以外,特殊用途區域(如樓梯、走廊或衛生設施)可以使用專門設計的 flexROOM® 版本實現自動化。

controller_flexROOM_Zeichnung_2000x2000px.jpg

發現更多

透過影片瞭解 flexROOM®

簡介:關於使用 flexROOM® 及其應用領域的室內自動化所有值得瞭解的事情

WAGO 產品