採用直接插入式技術和壓桿連接的 WAGO Eco 2 電源供應器
高效、可靠的電源供應器
Eco 系列電源供應器現在推出了帶有插入式連接技術和壓桿的新型 WAGO Eco 2 電源供應器。新型 Eco 2 引人注目的功能包括快速、可靠、無需工具的連接以及出色的性價比。
![MM-10939 new website page Eco 2_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-10939-new-website-page-Eco-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoa1ppOHhORE13TmpBME16RXpNems0TWk4eU1EQmZUVTB0TVRBNU16a2dJRzVsZHlCM1pXSnphWFJsSUhCaFoyVWdSV052SURKZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3wzNWNiNjE4ZmEzZjBmZTNmZGI2ZTk0YWZmZDAxZjNhZjliYmRlYTczOWQ4MTNmZDE0ZDgxMDlmMWJiYjU2Njgw)
纖薄設計和使用壽命長
許多基本應用僅需要 24VDC。這就是 WAGO Eco 系列電源供應器作為經濟解決方案而出類拔萃的地方。
新型電源供應器(2687-2142 和 2687-2144)的寬度分別為 25 mm 和 38 mm,纖薄輕巧。這些設備還非常耐用和可靠,效能 ≥ 88 % (2687-2142) 並且發熱量更低。WAGO WMB 標記或標記條可用於所有類型的軌道安裝接線端子台和電源供應器。
其他技術資訊:
- 具有 90 … 264 VAC (100 … 373 VDC) 寬輸入電壓範圍的電源供應器
- 輸出電壓:24 VDC,可調;輸出功率:30W (2687-2142) 和 120W (2687-2144)
優勢:
- 採用直接插入技術的整合式免工具壓桿連接
- 纖薄設計、高效能、良好的性價比
- 可靠性高,使用壽命長(高 MTBF)
- 快速、簡單、免維護、免工具的連接技術