MM-294329_website-update_power-supplies_compact_update_item-termination-787-11xx_gruppenbild_2000x2000.jpg

WAGO Compact 電源供應器

WAGO 小型高效能電源供應器採用 DIN 軌道安裝外殼,輸出電壓為 5、12、18 和 24 VDC,額定輸出電流高達 8 A。此裝置非常可靠,專門設計用於安裝和系統配電盤。

Compact – 787-12xx 系列

  • 多種 DIN 軌道和螺絲安裝選項
  • 由於各個裝置上的可拆卸前面板改善了冷卻效果,是替代安裝位置的的理想選擇
  • 透過採用直接插入式連接技術的 picoMAX® 插拔式連接器實現可靠安裝
  • 非常適合需要 EN 60335 的家用和商業設備(例如熱幫浦、汽電共生設備、自動販賣機和遊戲機)

客戶應用: Miele

透過 AirControl 系列,Miele 開發了一款行動空氣清淨器,可提高空氣品質並幫助為日常生活帶來更多常態感。Compact 電源供應器 (787-1200) 可為空氣清淨機中的 24 VDC 負載可靠供電,並符合 EN 60335-1 的電氣安全要求。

MM-192878_reference report_Compact_Miele-AirControl_Miele_9_2000x1125_.jpg

Compact – 787-285x 系列

  • 緊湊設計 – 僅 2 個 DU(division units)
  • 透過按鍵和直接插入式連接技術實現快速、免工具接線
  • 過電壓類別 III 帶來高可靠性
  • DALI-2 認證的電源供應器 (787-2857),與 DALI 多主站模組 (750-647) 結合使用

Compact – 787-10xx 系列

  • 外殼設計符合 EN 43880 標準,適合安裝在小型配電盤中
  • 購置成本低、安裝方便且免維護操作,可節省三倍成本
  • 抗振動、快速且免維護的 CAGE CLAMP® 連接
  • 提供有 DNV 認證的版本

其他系列電源供應器

高效能電源供應器

在各種應用中隨時隨地提供一致的電源電壓 – 這就是 WAGO 電源供應器如此成功的原因!

Stromversorung_2000x1500.jpg