WAGO Eco 電源供應器
WAGO Eco 電源非常適合各種標準應用。WAGO 電源供應器具有優化的設計、低空間需求和高效能。
各種規格類型具有不同的認證,適用於各種應用,包括家用電器、自動機器和危險區域。無論何種應用,都可以找到合適的規格。
WAGO Eco 電源非常適合各種標準應用。WAGO 電源供應器具有優化的設計、低空間需求和高效能。
各種規格類型具有不同的認證,適用於各種應用,包括家用電器、自動機器和危險區域。無論何種應用,都可以找到合適的規格。
Eco – 787-17xx 系列
許多基本應用僅需要 24 或 12 VDC。在這些情況下,從成本角度來看,Eco 電源供應器是最佳解決方案。Eco 系列允許透過螺絲連接或安裝夾靈活地連接到 DIN 軌道,使其非常適合與 EN 60335-1 結合使用的設備/電器和自動機器。
Eco – 787-7xx & 787-27xx 系列
WAGO Eco 電源供應器(產品型號:787-7xx 和 787-27xx)包括多種單相和 3 相規格,特別注重標準應用和應用中的成本效益。此外,某些型號還獲得了適用於危險區域的 HazLoc 和 ATEX IECEx 認證。