MM-402926_GWA_IF-Categories_UPS_Gruppenbilder_011_0102000x2000.jpg

不斷電電源模組

WAGO 不斷電電源模組由 24 V UPS 充電器和控制器以及一個或多個用於儲能的連接電池模組組成,可為應用可靠供電數小時。

UPS 充電器和控制器

WAGO 不斷電電源模組由 24 VDC UPS 充電器和控制器以及一個或多個連接的電池模組組成,可為您的應用可靠供電數小時。您可以受益於各種參數化選項以及透過可用訊號接點進行的功能監控和控制。

優勢:

  • 薄型充電器和控制單元節省控制櫃空間
  • 可選整合顯示器和 RS-232 介面,方便視覺化和配置
  • 免維護插拔式 CAGE CLAMP® 連接技術可節省時間
  • 電池控制技術進行預測性維護,延長電池壽命
MM-402926_GWA_IF-Categories_UPS_Gruppenbilder_010_2000x1125.jpg

電池模組

電池模組可作為儲能設備並完善 UPS 系統,以便在發生電源故障或異常情況時使機器或系統安全、可靠地運作。該技術基於純鉛電池模組和具有智慧電池管理功能的鉛酸電池模組。

優勢:

  • 並聯操作提供更高的緩衝時間
  • 整合的溫度感測器
  • 用於確定剩餘壽命的電池控制技術
MM-402926_GWA_IF-Categories_UPS_Gruppenbilder_012_2000x1125.jpg

電容緩衝模組

除了確保機器和系統無故障運作之外,電容緩衝模組還提供啟動重型馬達或觸發保險絲(例如發生短暫電壓下降時)所需的電力儲備。

優勢:

  • 整合二極體,用於將緩衝負載與非緩衝負載去耦
  • 採用插拔式免維護 CAGE CLAMP® 連接技術可節省時間
  • 無限並行連接
  • 可調開關臨界值
  • 免維護、高能量金電容
MM-402926_GWA_IF-Categories_UPS_Gruppenbilder_013_2000x1125.jpg

探索產品

您可能會對此感興趣

其他介面模組電子產品

WAGO 電源供應器

隨著自動化水準的提高,對電壓和電流的可靠供電的需求也隨之增加。WAGO 創新、高效的電源供應器幾乎為任何應用提供了多種解決方案 – 無論您需要可通訊電源供應器還是基本應用的電源供應器。