MM-388156_3d_group_picture_01_04_Messumformer_und_Trennverstaerker_2000x2000_2.jpg

WAGO 信號轉換器和隔離放大器

隔離、放大、濾波和轉換:信號轉換器和隔離放大器可在各種應用中處理大量功能,並確保安全無差錯的訊號傳輸 – 這要歸功於全球應用的全面認證。重點是使用者友好、方便的操作和絕對的可靠性。

使用相同的外型設計,信號轉換器和隔離放大器的電源可以輕鬆地跨過不同的寬度進行跨接,消除了每個單獨元件的耗時佈線。

優勢:

  • 測量範圍之間的校準切換可確保一致的精度
  • 可以在 −40 至 +70°C 的極端環境中使用
  • 直接插入式連接和多種跨接選項
  • 透過軟體、指撥或推動/滑動開關進行直覺配置

多種組合選項

概覽

infografik-jumpflex_2000x1125.jpg

探索我們的產品系列
信號轉換器和隔離放大器

隔離放大器

隔離放大器可處理工業應用中的大量功能,同時提供安全、無差錯的信號傳輸。

WAGO的隔離放大器系列為每種應用提供合適的解決方案:隔離放大器永久配置電源電壓,並可作為可配置通用隔離放大器、雙極隔離放大器、電源隔離器和信號分配器使用。該產品組合包括被動式隔離器和迴路供電隔離放大器,無需電源電壓。

優勢:

  • 輸入/輸出/電源之間的電流隔離
  • 零點和量程調整以補償誤差或信號偏移
  • 可切換濾波器功能,防止信號干擾
  • 可配置測量範圍限制的數位輸出,並可配置附加功能(例如,接通延遲)

使用信號分配器進行流量測量 (857-423)